Aynı nominal kesite sahip klemensler arasında kolay potansiyel dağıtımı için standart FBS geçmeli köprüler kullanılır. Geçmeli köprüler maksimum 50 kontak parçasıyla mevcuttur ve bu sayede 50'ye kadar potansiyeli birbirine bağlamanıza olanak tanır. Daha kısa geçmeli köprülere ihtiyacınız varsa, daha kısa geçmeli köprüleri tercih edebilir veya bir kesme aleti (CUTFOX 18) kullanarak geçmeli köprüyü kısaltabilirsiniz. Bitişik olmayan köprülerde, her bir kontak parçası da çıkarılabilir. Örneğin CUTFOX-FBS buna uygundur.
İndirici köprü, pin aralığı: 10,2 mm, pin sayısı: 2, uzunluk: 29 mm, renk: kırmızı