CLIPLINE complete sistem klemensleri için aksesuarlar

Klemens aksesuarları

Klemens aksesuarları, kontrol panolarının ve anahtarlama cihazlarının kablajında önemli bir rol oynar. Tek tip aksesuar çeşidi kullanılarak klemens dizileri ayrı ayrı konfigüre edilebilir, test edilebilir ve uyarlanabilir. CLIPLINE complete sisteminin klemensleri standartlaştırılmış aksesuarlar kullandığından, aksesuarlar farklı klemenslere entegre edilebilir.

Go to Product Detail Page for item 3036806
P-FU 5X20 - Sigorta fişi
P-FU 5X20 - Sigorta fişi
3036806

Sigorta fişi, Kartuş sigortayı değiştirmeden önce sigorta konnektörünü taban klemensinden ayırın., nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 6,3 A, bağlantı yöntemi: Geçmeli bağlantı, sigorta tipi: G / 5 x 20, montaj tipi: Geçmeli montaj, renk: siyah

Avantajlarınız

  • Tek tip köprüleme aksesuarlarıyla esnek potansiyel dağılımı
  • Standart test aksesuarları ve servis fişleriyle güvenli test ve bakım çalışmaları
  • Uygun ekleme fişleriyle ilave yük eklentilerinin kolay entegrasyonu
  • Ayırma klemensleri için standart aksesuarlar
  • Güvenlik aksesuarlarıyla klemensleri kullanırken artırılmış güvenlik

Köprü aksesuarları

FBS geçmeli köprüleri Push-in klemenslere takılır
Push-in klemenslere takılı RB indirgeyici köprü
Push-in çift katlı klemenslere takılı PV potansiyel köprüleri
Klemense takılı köprü barası
FBSH kısa devre fişleri
FBS geçmeli köprüleri Push-in klemenslere takılır

Aynı nominal kesite sahip klemensler arasında kolay potansiyel dağıtımı için standart FBS geçmeli köprüler kullanılır. Geçmeli köprüler maksimum 50 kontak parçasıyla mevcuttur ve bu sayede 50'ye kadar potansiyeli birbirine bağlamanıza olanak tanır. Daha kısa geçmeli köprülere ihtiyacınız varsa, daha kısa geçmeli köprüleri tercih edebilir veya bir kesme aleti (CUTFOX 18) kullanarak geçmeli köprüyü kısaltabilirsiniz. Bitişik olmayan köprülerde, her bir kontak parçası da çıkarılabilir. Örneğin CUTFOX-FBS buna uygundur.

Push-in klemenslere takılı RB indirgeyici köprü

Standart FBS geçmeli köprülerden farklı olarak, indirgeyici köprüler iki farklı nominal kesite sahip klemensi birbirine bağlar. Bu, beslemelerin ve grup bağlantılarının hızlı ve kolay şekilde uygulanabileceği anlamına gelir.

Push-in çift katlı klemenslere takılı PV potansiyel köprüleri

Potansiyel köprüleri, çift katlı veya çok katlı klemenslerin dikey seviyede köprülenmesi için uygundur. Çift katlı bir klemens (PTTB 2,5) örneğini kullanarak, alt ve üst katlar birbirine bağlanabilir. NOT: ...PV'li çift katlı klemensler zaten kalıcı olarak entegre edilmiş bir potansiyel köprüsüne sahiptir, bu da bir PV köprüsüne ihtiyaç duyulmadığı anlamına gelir.

Klemense takılı köprü barası

SB-ME köprü baraları trafo klemenslerinin test işlemleri için geliştirilmiştir. Köprüler bir sürgü vasıtasıyla ayarlanabilir, yani köprüler potansiyelleri birbirine bağlayabilir veya bağlamayabilir. Bu süre zarfında köprüler takılı kalabilir. İstenmeyen çalışmayı önlemek için sürgü iki vidayla sabitlenebilir.

FBSH kısa devre fişleri

FBSH kısa devre fişleri FBS geçmeli köprülere benzer. Bunlar da iki potansiyeli bir arada barındırır. FBS köprülerinden farklı olarak kısa devre fişlerinde, fişlerin daha kolay takılıp çıkarılmasını sağlayan bir çıkarma aleti bulunur. Ayrıca FBSH fişleri farklı bir bağlantı mekanizmasına sahip olduğundan, fişlerin fonksiyon yuvasından çıkarılması daha kolaydır.

Test aksesuarları ve servis fişleri

PTV klemensine takılı MPS test fişi
Trafo klemensine takılı PAI test adaptörü
Ara plaka dahil hizalanabilir test fişleri
Push-X klemensine takılı LPS servis fişi
PTV klemensine takılı MPS test fişi

MPS test fişleri, bir test fişi ve bir izole kılıftan oluşan iki parçalı test fişleridir. Test fişleri için aynı izole kılıfa sahip 2,3 mm ve 4 mm test probları arasında da seçim yapabilirsiniz. Test fişleri, test kablosunun fişe lehimlenmesi gerekecek şekilde tasarlanmıştır. 4 mm test fişlerinden farklı olarak 2,3 mm test fişleri sadece fonksiyon yuvasına değil, aynı zamanda yaylı klemenslerin test bağlantılarına da entegre edilebilir. Bu, fonksiyon yuvasını potansiyel dağıtımı gibi farklı diğer görevler için boş tutar. İzole kılıflar farklı renklerde mevcuttur.

Trafo klemensine takılı PAI test adaptörü

PAI test adaptörleri klemenslerin fonksiyon yuvası için tasarlanmıştır. Test adaptörleri klemenslere kalıcı olarak takılı kalabilecek şekilde tasarlanmıştır. Test gerçekleştirmek için test fişini adaptöre takmanız yeterlidir.

Ara plaka dahil hizalanabilir test fişleri

Hizalanabilir test fişleri, test probu blokları oluşturmak için birleştirilebilir. Fişler kolayca birbirine takılabilir. Test probu blokları kullanıldığında bireysel klemensleri atlamak için ara plakalar mevcuttur. Ara plakalar da aynı şekilde test fişlerine bağlanabilir.

Push-X klemensine takılı LPS servis fişi

LPS servis fişleri test sahasında servis ve test amaçlı kullanıma uygundur. Fonksiyon yuvasına temas eder ve tekrar tekrar takılıp çıkarılabilirler. Tutarlı ve uzun ömürlü bir kalite seviyesi sağlarken yüksek sökme takma sayılarına ulaşmak için temas yüzeyleri gümüş kaplamadır. Konnektörler tekli veya modüler hizalanabilir versiyonlar olarak mevcuttur. Konnektörler, tüm kablo tiplerini bağlarken kolay kullanım sağlamak için LP kol teknolojisi ile donatılmıştır.

Klemensler için markalama malzemesi


Markalama malzemesiyle PTI tesisat klemensleri

Markalama malzemeleri

Klemens markalama

Klemensler için markalama aksesuarları yelpazemiz farklı ürünlerden oluşmaktadır. Ürün portföyünde, hem baskılı hem de baskısız olarak sipariş edilebilen farklı klemens etiketlerinin yanı sıra farklı etiket taşıyıcılar ve uyarı etiketleri de yer almaktadır. Bu geniş markalama malzemesi seçeneği sayesinde, kontrol panosundaki kablolama sırasında net bir atama yapılabilir ve bu da montaj, bakım ve servis sırasında hataların önlenmesini sağlar. Klemens markalaması çok çeşitli olduğundan, tüm markalama serisi ayrı bir sayfada listelenmiştir.

Ekleme fişleri


Push-X klemenslerine takılı LPO ekleme fişi

Push-X klemenslerine takılı LPO ekleme fişi

LPO ekleme fişleri

LPO ekleme fişleri, klemenslerin fonksiyon yuvası aracılığıyla ek yük kontaklarının kolayca entegre edilmesini sağlar. Bu, LPO fişlerinin özellikle anahtarlama cihazlarında sonradan yapılacak değişikliklerde büyük bir avantaj sağladığı anlamına gelir. LPO fişlerinin temas bölgesi, konnektörlerin çok işlevli yuvaya sıkıca oturacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, fişlerin yüksek çekme kuvvetlerine dayandığı ve yalnızca büyük bir kuvvetle serbest kalacağı anlamına gelir. Fişler ayrıca tüm kablo tiplerini bağlarken kolay kullanım sağlamak için LP kollu Push-in Teknolojisi ile donatılmıştır. LPO fişleri tek konnektörlü veya modüler versiyonlar olarak mevcuttur. Tüm LPO versiyonları, 800 V'luk nominal gerilime ve 24 A'lik nominal akıma sahiptir.

Ayırma klemensleri için fonksiyon fişleri

Farklı fonksiyon fişlerine sahip PT 2,5-TG ayırma klemensleri
Klemense takılı P-DI izole fişi
Klemense takılı geçiş konnektörü
Klemense takılı sigorta fişi
Klemense takılı komponent konnektörü
Farklı fonksiyon fişlerine sahip PT 2,5-TG ayırma klemensleri

Ayırma klemensleri çok yönlü ürünlerdir. Standartlaştırılmış ayırma bölgesi sayesinde klemenslere çeşitli fonksiyon fişleri entegre edilebilir. Bunlara aşağıdaki konnektör versiyonları dahildir:

  • İzolasyon fişleri
  • Geçiş konnektörleri
  • Geçiş bariyerleri
  • Sigortalı fişler
  • Komponent konnektörleri

Klemense takılı P-DI izole fişi

P-DI izolasyon fişleri sinyallerin kolayca ayrılması için uygundur. Bıçaklı ayırma klemenslerinin aksine, izolasyon fişleri elle kolayca takılıp çıkarılabilir. İzole fişlerin kaybolmaması için fişler, ayırma bölgesine ters şekilde de takılabilir. Bu durumda akım akışı kesintiye uğrar.

Klemense takılı geçiş konnektörü

Geçiş konnektörleri ve geçiş bariyerleri, ayırma klemenslerinin kalıcı dönüşümüne olanak tanır. Geçiş konnektörleri, ayırma klemensini normal bir geçiş klemensine dönüştürür ve geçiş bariyeri, iki bağlantı arasındaki akım akışını kalıcı olarak keser.

Klemense takılı sigorta fişi

Sigorta fişleri, sigortanın ayırma klemensine kolayca entegre edilmesini sağlar. Sigorta fişini seçerken LED göstergeli ve LED göstergesiz farklı versiyonlar arasından seçim yapabilirsiniz. LED gösterge seçimi aynı zamanda gerilimi de belirler.

Klemense takılı komponent konnektörü

Fonksiyon fişleri portföyünde izolasyon fişleri ve sigorta fişlerinin yanı sıra komponent konnektörleri de yer alır. Sigorta fişlerinde olduğu gibi akım ve gerilim değerleri bakımından farklılık gösteren farklı konnektör seçenekleri de mevcuttur.

Ek aksesuarlar


Klemenslere takılan uyarı etiketleri

Uyarı etiketleri

Güvenlik aksesuarları, ayırma plakaları ve nihai kapaklar

Listedeki aksesuarlara ek olarak, Phoenix Contact'ın klemensleriyle uyumlu bir dizi başka standart aksesuar da bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak aşağıdaki aksesuar serileri verilebilir:

  • Dolgu fişleri (CEC ...)
  • Uyarı etiketleri (WS ...)
  • İzole kılıflar (ISH ...)
  • Ayırma plakaları (ATP ...)

Ayrıca klemensler klemens kapakları gibi klemenslere özgü aksesuarlara da sahiptir. Bu aksesuarlar doğrudan online mağazadaki ilgili klemens sayfasında yer almaktadır.

Tablet bilgisayar ekranında clipx ENGINEER mühendislik yazılımının çalıştırılması

clipx ENGINEER ile etkin planlama

Kontrol panosu imalatı için mühendislik yazılımı

clipx ENGINEER mühendislik yazılımı her iş yerinde klemens dizilerini, birleştirilmiş montaj plakalarını ve çıkış kutularını daha önce hiç olmadığı kadar yüksek verimlilikle planlamanızı, tedarik etmenizi ve verileri üretime kesintisiz biçimde aktarmanızı olanaklı kılar. CAE programınıza ve Phoenix Contact uygulama ve konfigüratörlerine yönelik akıllı arayüzler planlama sürecinizi hızlandırır.