US-TML (104X10) - Klemens etiketleri
0830770

Klemens etiketleri, Kart, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 11, metin alanı yüksekliği: 10 mm, metin alanı genişliği: 104 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

UniSheet etiket şeritleri, kendinden yapışkanlı, etiketleme oluksuz klemensler için
Delikli işaretçileri ayırmak kolaydır ve kolay bir şekilde takılabilir