HC-STA-B24-BWD-ELC-AL - Muhafaza
1411331

HEAVYCON B24 panel montaj tabanı, çift kilitleme mandallı, yassı contalı, tuzlu suya dayanıklı alüminyum, iletken profil conta

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Elektromanyetik parazit durumları için güçlü ekranlama

Sıkça Sorulan Sorular


Bu HEAVYCON konnektör muhafazalarında neden toz kaplama yok?

HEAVYCON serisindeki kaplamasız alüminyum muhafazalar hem standart uygulamalar hem de EMC uygulamaları için uygundur. İletken contaları ve yüzeyleri sayesinde "EMC ready" özelliğine sahiptirler ve EMC kablo rakoru ile birlikte mükemmel ekranlama özel... Daha fazla görüntüle

HEAVYCON serisindeki kaplamasız alüminyum muhafazalar hem standart uygulamalar hem de EMC uygulamaları için uygundur. İletken contaları ve yüzeyleri sayesinde "EMC ready" özelliğine sahiptirler ve EMC kablo rakoru ile birlikte mükemmel ekranlama özellikleri sunarlar. Bu da onları özellikle elektromanyetik açıdan zorlu ortamlar için uygun hale getirir.

Daha az görüntüle

Yeni kaplamasız HEAVYCON STA muhafazalar eski toz boya kaplı modellerle uyumlu mu?

Evet, önceki toz boya kaplı muhafazalar genellikle yeni kaplamasız HC-STA varyantlarıyla uyumludur.
İstisna: HC-B32 ve HC-STA-B32 birbirleriyle kombine edilemez.


Birden fazla dişe sahip muhafaza varyantları da mümkün mü?

Evet, birçok muhafaza varyantı için çeşitli dişlere sahip özel varyantlar gerçekleştirilebilir.
Daha fazla bilgi için lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.


HEAVYCON STA muhafazaların kilitleme kuvvetleri neden eski toz boyalı veya rakip varyantlardan daha yüksek?

Önceki toz boya kaplı muhafazalar IP65'e kadar koruma sağlıyordu.
HC-STA muhafazaların artırılmış kilitleme kuvvetleri, IP66 ve IP67 gibi daha yüksek koruma sınıflarını garanti eder.


“Korozyona dayanıklı alüminyum” ne demektir?

HEAVYCON muhafazalar yüksek kaliteli alüminyum alaşımdan imal edilmiştir.
Muhafazalar IEC 60068-2-11:1981 uyarınca 96 saatlik tuz püskürtme testine tabi tutulur.
Testten sonra, metal muhafazanın işlevini bozan herhangi bir hasar veya korozyon belirtisi görülmemiştir.



SSSleri Görüntüle