HC-STA-B10-SHWSC-2SSM32-ELC-AL
-
Muhafaza
1082583
Yüzey montaj muhafaza B10, tek kilitleme mandallı, malzeme: Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı, malzeme koruma kapağı: PC, kablo çıkışları: 2, yandan, 2x M32, yükseklik: 74,5 mm, kablo rakoru: yok, koruma kapağı: evet, Standart
Ürün Ayrıntıları
| Genel | HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 kontak ara parçaları için |
| Muhafaza tipi | Yüzey montaj muhafaza |
| Uygulama | Standart |
| Tasarım | B10 |
| Kablo çıkış sayısı | 2 |
| Vida bağlantı tipi | 2x M32 |
| Koruma kapağı | evet |
| Kablo çıkışı | yandan |
| Pg vidalı bağlantı | yok |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 52 mm |
| Yükseklik | 74,5 mm |
| Uzunluk | 92 mm |
| Delik çapı | 5,5 mm |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 (İç kilit) |
| V0 (Koruma kapağı) | |
| Sızdırmaz malzeme | NBR, iletken |
| Muhafaza malzemesi | Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı |
| Muhafaza yüzey malzemesi | kaplanmamış |
| Malzeme koruma kapağı | PC |
| Kilitleme mandalı malzemesi | PA |
| Mekanik veriler | |
| Vida bağlantı tipi | 2x M32 |
| Kilitleme tipi | Mandal |
| Sıkma torku | 2 Nm ... 3 Nm (yüzeye montaj muhafazasındaki M5 tespit vidaları için) |
| Montaj açıklaması | Bir delik plastik bir dolgu fişi ile kapatılmıştır ve bir tornavida kullanılarak tekrar açılabilir. |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP66 (kapalı koruma kapağı ile) |
| IP67 (takıldığında) | |
| Muhafaza sınıfı (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Darbe dayanımı | IK08 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
| Ürün numarası | 1082583 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF7 |
| Ürün Kodu | AF7APB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626816210 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 318,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kablo rakoru 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kablo rakoru 1411191
-
HC-B10-SP-CBK - Profil conta 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - Gövde aparatları 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Koruma kapağı 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Koruma kapağı 1421101
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Kondüit adaptörü 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Kondüit adaptörü 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Kondüit adaptörü 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Kondüit adaptörü 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Kondüit adaptörü 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Kondüit adaptörü 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Kondüit adaptörü 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Kondüit adaptörü 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Kondüit adaptörü 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Kondüit adaptörü 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Kondüit adaptörü 3241063
Avantajlarınız
Elektromanyetik parazit durumları için güçlü ekranlama
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018