Entegre edilmiş akülü UPS modülleri özellikle yerden tasarruf sağlar: UPS modülü ve akü tek bir muhafazada birleştirilmiştir. Sadece bir güç kaynağını yukarı yönde bağlamak yeterli olacaktır.
UNO-UPS/24DC/24DC/60W
-
Kesintisiz güç kaynağı
2905907
Entegre aküye sahip kesintisiz güç kaynağı, kurşun AGM, VRLA teknolojisi, 24 V DC, 2x 0,8 Ah.
Ürün Ayrıntıları
Genel | |
Akü ile ilgili not | Bu ürün, birkaç ayda bir şarj edilmesi gereken sınırlı raf ömrüne sahip bir akü içerir. Ürün ambalajında akünün ne zaman başlatılması veya şarj edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Genel raf ömrü, enerji depolama cihazları alanında "Son başlatma" altında belirtilmiştir. |
DC çalışması | |
Giriş gerilimi | 24 V DC |
Giriş gerilim aralığı | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
Besleme geriliminin tipi | DC |
Tampon peryodu | 45 dk (0,5 A) |
20 dk (1 A) | |
8 dk (2 A) | |
5 dk (2,5 A) | |
Akım tüketimi | 2,8 A (maks.) |
< 60 mA | |
< 300 mA | |
Giriş sigortası | 5 A (elektronik) |
Verimlilik | > 95 % (şarjlı aküler için) |
> 92 % (Akü çalışması) | |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
Nominal çıkış akımı (IN) | 2,5 A |
Köprüleme süresi | 300 s |
Çıkış gücü | 60 W |
Güç kaybı | 3 W (Şebekede çalıştırma) |
6 W (Akü çalışması) | |
Akü çalışması | |
Seri bağlantı | hayır |
Şebekeden çalıştırma | |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
Çıkış gerilim aralığı | UOut = UIn - 0,5 V DC |
Nominal çıkış akımı (IN) | 2,5 A (sabit) |
Aküden çalıştırma | |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
Çıkış gerilim aralığı | 20 V DC ... 27,3 V DC |
Nominal çıkış akımı (IN) | 2,5 A (sabit) |
Sinyal: Alarm | |
Çıkış tanımı | Transistör (24 V DC/15 mA) |
Sinyal: Akü modu | |
Çıkış tanımı | Transistör (24 V DC/15 mA) |
Şarj akımı | 200 mA |
Nominal kapasite | 2x 0,8 Ah |
Şarj süresi | yaklaşık 5 h |
Akü modülü servis ömrü | 3 Yıl ... 5 Yıl (20 °C) |
En son devreye alma tarihi (sadece akü) | 3 Ay (0 °C ... 20 °C) |
1 Ay (30 °C ... 40 °C) | |
En geç çalışma (sadece akü) - aralık | 3 Ay ... 1 Ay (20 °C ... 30 °C) |
Akü teknolojisi | Şarj edilebilir kurşun akü modülü |
Akümülatör tipi | YUASA NP0.8-12 |
YUCEL Y0.8-12 | |
YUVOLT 0.8-12 | |
Akü mevcut kontrolü (döngüsel) | 60 s |
Akü sigortası | T 5 A 32 V |
IQ teknolojisi | hayır |
Giriş | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
İletken kesit alanı AWG max. | 14 |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
Çıkış | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
İletken kesit alanı AWG max. | 14 |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
Sinyal | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
İletken kesit alanı AWG max. | 14 |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
Sinyalleme tipleri | LED |
Sinyal çıkışı | |
Sinyal tanımı | POWER IN OK |
Durum göstergesi | LED |
Durum ekranındaki not | statik açık |
Sinyal çıkışı: Anahtarlama çıkışı | |
Sinyal tanımı | Alarm |
Durum göstergesi | LED |
Durum ekranındaki not | statik açık |
Sinyal çıkışı | |
Durum göstergesi | LED |
Durum ekranındaki not | yanıp söner |
Sinyal çıkışı: Anahtarlama çıkışı | |
Sinyal tanımı | Akü modu |
Durum göstergesi | LED |
Durum ekranındaki not | yanıp söner |
Sinyal çıkışı | |
Sinyal tanımı | Servis |
Durum göstergesi | LED |
Durum ekranındaki not | yanıp söner |
Ürün tipi | Entegre aküye sahip DC kesintisiz güç kaynağı |
Ürün gamı | UNO UPS ‒ entegre edilmiş aküye sahip kesintisiz güç kaynağı |
IQ teknolojisi | hayır |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1900000 h (40 °C) |
İzolasyon karakteristikleri | |
Koruma sınıfı | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
Süre | 170312 h |
Genişlik | 110 mm |
Yükseklik | 90 mm |
Derinlik | 84 mm |
Montaj ölçüleri | |
Montaj mesafesi sağ/sol | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
Montaj mesafesi üst/alt | 30 mm / 30 mm (≤ 70 °C) |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: 0 mm yatay, 30 mm düşey |
Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza malzemesi | PC+ABS |
Gövde tipi | Plastik |
Taban mandalı malzemesi | POM (Polyoxymethylene) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -15 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 60 °C |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
Şok | 18 ms, 30g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
Titreşim (çalışma) | < 13.2 Hz, büyüklük ±1.0 mm (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
13,2 Hz ... 100 Hz, 0,7g |
Standart - Elektriksel güvenlik | IEC 62368-1 (SELV) |
UL onayları | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Tanınmış UL 60950-1 |
Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Elektrostatik deşarj | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
Elektrostatik deşarj | |
Kontak deşarjı | 6 kV (Test seviyesi 3) |
Hava deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 3) |
Açıklamalar | Kriter A |
Elektromanyetik HF alanı | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
Elektromanyetik HF alanı | |
Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz |
Test alan şiddeti | 10 V/m (Test seviyesi 3) |
Açıklamalar | Kriter A |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Giriş | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
Çıkış | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
Sinyal | 2 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
Açıklamalar | Kriter A |
Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
Giriş | 1 kV (Test seviyesi 3 - simetrik) |
2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
Çıkış | 1 kV (Test seviyesi 3 - simetrik) |
2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
Sinyal | 1 kV (Test seviyesi 2 - asimetrik) |
Açıklamalar | Kriter A |
İletilen girişim | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
İletilen girişim | |
Giriş/çıkış/sinyal | asimetrik |
Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Açıklamalar | Kriter A |
Gerilim | 10 V (Test seviyesi 3) |
Parazit yayılımı | |
DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
Kriterler | |
Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
Ürün numarası | 2905907 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CMU |
Ürün Kodu | CMUUV3 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626007380 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.182 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.186 g |
Gümrük tarife no | 85371091 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: Uygulanabilir Değil) |
SCIP | 133f8ee5-d2ce-44e8-baf9-c674f2324f10 |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kompakt ve ince
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018