FL WLAN 2340
-
Kablosuz modül
1510147
WLAN erişim noktası, Wi-Fi 6, 2 dahili antenli, IP65, -20°C … +60°C, WLAN 802.11a/n/ac/ax, frekans: 2,4 GHz, 5 GHz, bağlantı verileri: 12 V DC ... 32 V DC veya PoE, M12: güç ve LAN, HTTPS, CLI, REST API için
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Ürün tipi | Kablosuz modül |
| Tasarım | Stand-alone |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (VDE 0106, IEC 60536) (yalnızca iç mekan için) |
| Aşırı gerilim kategorisi | II (IEC 61010-1) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Kablosuz kart | |
| Tip | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Montaj açıklaması | kalıcı olarak monte edilir |
| Test bölümü | DC besleme + Ethernet/PoE arabiriminden fonksiyonel toprağa 2,25 kV DC 1 dk |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı sistemi | M12 fiş konnektör |
| Bağlantı yöntemi | Push-pull hızlı bağlantı veya vidalı bağlantı |
| Kesit alanı aralığı AWG | 24 ... 16 |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (SELV (ve UL için Sınırlı Enerji / Sınırlı Güç Kaynağı veya Sınıf 2 (NEC))) |
| 48 V DC (PoE) | |
| Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 32 V DC (SELV (ve UL için Sınırlı Enerji / Sınırlı Güç Kaynağı veya Sınıf 2 (NEC))) |
| 42,5 V ... 57 V (PoE) | |
| Besleme akımı | tip. 228 mA (DC Unom/20°C/tipik veri hacminde) |
| 127 mA (PoE'de 48 V DC/20°C/tipik veri hızı/USB yok) | |
| Akım tüketimi | maks. 900 mA (DC Umin/Tmaks/maks. veri hacminde) |
| maks. 257 mA (PoE'de Umin/Tmaks/maks. veri hacmi/USB) | |
| Anten | |
| Hayır | 2 |
| Bağlantı yöntemi | sabit monte edilir |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | MIMO |
| Kazanç | 5 dBi |
| Fonksiyonlar | |
| Konfigürasyon | Web tabanlı yönetim, otomatikleştirilmiş CLI, REST API |
| Servis kalitesi (QoS) | Evet |
| Kablosuz lisanslar | Avrupa, daha fazla ülke E-Shop'ta mevcuttur |
| Ülke desteği | Belçika |
| Bulgaristan | |
| Danimarka | |
| Almanya | |
| Estonya | |
| Finlandiya | |
| Fransa | |
| Yunanistan | |
| Büyük Britanya | |
| İrlanda | |
| İtalya | |
| Letonya | |
| Lihtenştayn | |
| Litvanya | |
| Lüksemburg | |
| Malta | |
| Hollanda | |
| Norveç | |
| Avusturya | |
| Polonya | |
| Portekiz | |
| Romanya | |
| İsveç | |
| İsviçre | |
| Slovakya | |
| Slovenya | |
| İspanya | |
| Çek Cumhuriyeti | |
| Macaristan | |
| Kıbrıs | |
| Japonya | |
| Ethernet/PoE (M12) | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, X-kodlu |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Kanal sayısı | 1 (M12 push-pull konnektörler) |
| USB-C | |
| Bus sistemi | USB 3.0 |
| Arabirim adeti | 1 |
| Wireless | |
| Tanım | Kablosuz LAN |
| Anten bağlantı yöntemi | (Dahili) |
| Frekans bandı | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Kablosuz standart | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| İletim kapasitesi | maks. 20 dBm |
| Kablosuz arayüz sayısı | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bağlanabilen kablosuz modüller | 100 (Access Point (Erişim Noktası) modunda) |
| Genişlik | 147 mm |
| Yükseklik | 150 mm |
| Derinlik | 51 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Konnektör olmaksızın kurulu halde boyutlar |
| Renk (Muhafaza) | çinko renginde |
| Renk (Kapak) | siyah (RAL 9005) |
| Malzeme taban plakası | Pres döküm çinko, nikel kaplama |
| Muhafaza malzemesi | PC |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Hava basıncı (çalışma) | 800 hPa ... 1080 hPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 660 hPa ... 1080 hPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 60 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğuşmasız) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğuşmasız) |
| Mekanik test | |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | 30g, 11 ms yarım sinüs şok palsı |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | 5g, 10 ... 150 Hz |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27'ye göre daimi şok | 10g, 16 ms, 6000 darbe |
| EN 60068-2-64 uyarınca geniş bant gürültü | Kategori 1, Sınıf A |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV |
| Hava deşarjı | ± 8 kV |
| Dolaylı deşarj | ± 6 kV |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Frekans aralığı | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Test alan şiddeti | 3 V/m |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Açıklamalar | ±2,2 kV |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Sinyal | ± 0,5 kV (simetrik) |
| ± 1 kV (asimetrik) | |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55032 |
| Test sonucu | B sınıfı |
| Montaj açıklaması | Dahili anten |
| Ürün numarası | 1510147 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN2W4 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151971748 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.412 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.405 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Diboron trioxide (CAS: 1303-86-2) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS: 3147-75-9) | |
Uyumlu Ürünler
-
-
SACC-P12MSX-8CT-CL SH - Data konnektörü 1489580
-
SACC-P12FS-5PL-CM SH - Konnektör 1438180
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Ağ kablosu 1407472
-
NBC-M12MSX/10,0-94F/R4AC - Ağ kablosu 1407474
-
SAC-5P- 2,0-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1504848
-
SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Sensör/aktüatör kablosu 1500758
-
ANT-OMNI-2459-04 - Anten 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Anten 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Anten 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Anten 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Anten 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Anten 2701186
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340124
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2838490
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018