FL WLAN 1011
-
Kablosuz modül
2702900
WLAN erişim noktası, ABD ve Kanada için client, 2 harici anten bağlantısı (RSMA-F), IP20, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekans: 2,4 GHz, 5 GHz, bağlantılar: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: LAN, web, http/https, CLI, REST API için
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Kablosuz modül |
| Uygulama | Ethernet |
| Tasarım | Stand-alone |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Kablosuz kart | |
| Hayır | 1 |
| Tip | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz ve 5 GHz 300 Mbps'e kadar |
| Montaj açıklaması | kalıcı olarak monte edilir |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 3,6 W |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı sistemi | COMBICON |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Tavsiye edilen iletken kesiti: 0,75 mm² |
| Tavsiye edilen yüksük uzunluğu: 10 m | |
| Tavsiye edilen sıkma pensesi: trapezoid veya kare | |
| Tanım | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Kesit alanı aralığı AWG | 24 ... 16 (75° C'lik (UL) bakır kablolar kullanın) |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (SELV) |
| Besleme gerilim aralığı | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| Besleme akımı | tip. 150 mA (24 V DC için) |
| Akım tüketimi | maks. 550 mA (9 V DC için) |
| 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| geçmeli | evet |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Anten | |
| Hayır | 2 |
| Fonksiyonlar | |
| Konfigürasyon | Web-tabanlı yönetim, otomatikleştirilmiş CLI |
| Servis kalitesi (QoS) | Evet |
| Güvenlik | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| MAC filtresi | |
| 802.1X/RADIUS'u destekler | |
| Kablosuz lisanslar | ABD, Kanada |
| Ethernet (RJ45) | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 MBit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Kanal sayısı | 1 (RJ45 port) |
| Wireless | |
| Tanım | Kablosuz LAN |
| Anten bağlantı yöntemi | RSMA (dişi) |
| Frekans bandı | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Kablosuz standart | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Wi-Fi 4 | |
| İletim kapasitesi | maks. 19 dBm (iki anten bulunan) |
| Kablosuz arayüz sayısı | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Bağlanabilen kablosuz modüller | 10 (Access Point modunda mode maks. 2 SSID) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 63 mm |
| Yükseklik | 26 mm |
| Derinlik | 113 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Konnektör olmaksızın kurulu halde boyutlar |
| Malzeme taban plakası | Pres döküm çinko, nikel kaplama |
| Muhafaza malzemesi | PC |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 800 hPa ... 1080 hPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 660 hPa ... 1080 hPa (deniz seviyesinden 3500 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğuşmasız) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğuşmasız) |
| Mechanical test | |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | 30g, 11 ms yarım sinüs şok palsı |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | 5g, 10 ... 150 Hz |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27'ye göre daimi şok | 10g, 16 ms, 6000 darbe |
| EN 60068-2-64 uyarınca geniş bant gürültü | Kategori 1, Sınıf A |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV |
| Hava deşarjı | ± 8 kV |
| Dolaylı deşarj | ± 6 kV |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Frekans aralığı | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Test alan şiddeti | 3 V/m |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Açıklamalar | ±2,2 kV |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Sinyal | ± 0,5 kV (simetrik) |
| ± 1 kV (asimetrik) | |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55022 |
| Test sonucu | B sınıfı |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | FCC/CFR 47, Part 15.109 |
| Test sonucu | Sınıf A |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | ICES-003 Issue 6 section 6.1 |
| Test sonucu | B sınıfı |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | ICES-003 Issue 6 section 6.2 |
| Test sonucu | Sınıf A |
| Montaj tipi | Duvara montaj |
| DIN rayı montajı | |
| Montaj açıklaması | Antenler teslim kapsamına dahil değildir |
| Ürün numarası | 2702900 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN2W4 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626458090 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 263 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 248,3 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS: 3147-75-9) | |
Uyumlu Ürünler
-
FL RMS 20 - DIN ray adaptörü 1178237
-
ANT-OMNI-2459-04 - Anten 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Anten 2701408
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Anten 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Anten 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Anten 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Anten 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Anten 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Anten 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Koaksiyel kablo 2701402
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340137
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340124
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptör 2904790
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptör 2867843
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2838490
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018