Industrial Wireless
FL RMS 20 - DIN ray adaptörü
FL RMS 20
-
DIN ray adaptörü
1178237
IP20 WLAN cihazları için DIN ray adaptörü
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Notlar
Uygulamaya yönelik not
Uygulamaya yönelik not
Yalnızca endüstriyel kullanım için
Ürün özellikleri
Ürün tipi
DIN ray adaptörü
Ölçüler
Genişlik
20 mm
Yükseklik
87,8 mm
Derinlik
7,3 mm
Delik çapı
3,3 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
beyaz alüminyum (RAL 9006)
Montaj
Montaj tipi
DIN rayı montajı
Ticari Veriler
Ürün numarası
1178237
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
DNN
Ürün Kodu
DNN2WZ
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4063151212872
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
23,13 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
23 g
Gümrük tarife no
73269098
Menşe ülke
TW
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
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
Sık arananlar
Antenler
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı