Bus sistem kablosu, CANopen®, DeviceNet™, 5-kutup, PUR halojensiz, kırmızı lila RAL 4001, ekranlı, Fiş düz M8, kodlama: B, açık Dişi düz M8, kodlama: B, kablo uzunluğu: 0,3 m, Geçmeli konnektör ekransız
Tüm yaygın ağlar ve fieldbus'lar için veri kabloları
Tüm yaygın ağlar ve bus sistemleri için endüstriyel düzeyde birleştirilmiş veri kabloları kullanarak verileri 40 Gbps'ye kadar güvenli ve hatasız bir şekilde iletin. Çok çeşitli tasarım, kodlama ve pin ataması seçenekleri ile tutarlı çözümler oluşturun. Portföy, M8, M12 ve RJ45'ten USB, HDMI ve D-SUB'a, koaksiyel ve fiber optik bağlantılarına ve ayrıca Single Pair Ethernet için kablolamaya kadar geniş bir aralığı kapsar.
Ağ kablosu, Ethernet CAT5 (100 Mbps), PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, PE-X halojensiz, siyah RAL 9005, ekranlı, Fiş düz M12, kodlama: D / IP69K, açık Fiş düz M12, kodlama: D / IP69K, kablo uzunluğu: 2 m, harici uygulamalar için, Yüksek dereceli çelik dişle
Bus sistem kablosu, CANopen®, DeviceNet™, 5-kutup, PVC, gri, ekranlı, açık kablo, açık Dişi açılı M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 5 m, Geçmeli konnektör ekransız
Ağ kablosu, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbps), 2-kutup, PUR halojensiz, Yeşil, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş düz M12-SPE / IP67, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 5 m
Ağ kablosu, 8-kutup, PUR halojensiz, yeşil RAL 6026, Fiş düz M12, kodlama: X / IP67, açık Dişi düz M12, kodlama: X / IP67, kablo uzunluğu: 4,5 m
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, CC link, 4-kutup, Soket, düz, M12-SPEEDCON, A-kodlama, açık açık kablo, Bus hattı, kablo uzunluğu: 1 m, 2026 yılının 3. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Bus sistem kablosu, INTERBUS (16 Mbps), 5-kutup, PUR halojensiz, mayıs yeşili RAL 6017, ekranlı, açık kablo, açık Dişi açılı M12, kodlama: B, kablo uzunluğu: Boş giriş (0.2 ... 40.0 m)
Ağ kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, Değişken kablo tipi, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Dişi düz M12, kodlama: D / IP67, açık Fiş açılı RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: Serbest giriş (0,2 m ... 100,0 m)
Ağ kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, PUR halojensiz, yeşil RAL 6018, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş düz M12, kodlama: D / IP67, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: 2 m
Ağ kablosu, 8-kutup, PUR halojensiz, yeşil RAL 6026, Fiş düz M12, kodlama: X / IP67, açık Dişi düz M12, kodlama: X / IP67, kablo uzunluğu: 13 m
Avantajlarınız
- Tüm networkler ve bus sistemlerini desteklediği için çok farklı uygulama imkanı
- 40 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletimi ile sorunsuz haberleşme
- Advanced Shielding Technology, zorlu çevre koşullarında bile M8 ve M12 kablolama çözümleri için korumalı ve güvenilir ekran bağlantıları sağlar
- Sağlam konnektörlerle endüstriyel ortamlarda yüksek güvenilirlik
Yeni ürünler
Özel veri kablonuzu yapılandırın
Bakır veya FO veri kablonuzu hızlı ve sezgisel olarak yapılandırın. Konfigüratör sadece birkaç adımda sizi istediğiniz çözüme yönlendirir.
FO veri kabloları 1.000 metreye kadar uzunluklarda mevcuttur. Serbest kablo ucu ile erkek veya dişi konnektörlü kablo arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca çeşitli bağlantı türleri, koruma sınıfları, kutup sayıları ve fiber tipleri arasından seçim yapabilirsiniz.
Bakır bazlı veri kabloları, birçok bağlantı tipiyle ve 100 metreye kadar uzunluklarda mevcuttur. Ayrıca çözümünüzü farklı kablo türleri, kutup sayıları, iletim kategorileri ve sinyal türleri temelinde yapılandırabilirsiniz.
IIoT haberleşmesi için veri iletim kablolama çözümleri
Bakır bazlı veri kabloları
Pratikte bakır kablolar
Karmaşık otomasyon süreçleri yüksek veri hacminin yüksek hızda iletilmesini gerektirir. Yüksek performanslı ön montajlı kablolarımızdan yararlanın. Büyük mesafelerde küçük veri hızlarına yönelik çözümlerden 10 Gbps yüksek hızlı kablolamaya kadar, otomasyon network'ünüz için size esnek çözümler sunuyoruz.
-
10 Gbps'ye kadar geleceğe yönelik veri kablolaması
-
Soketler, konnektörler ve patch kablolar için tutarlı 360° ekranlama konseptleri
-
Tüm yaygın network'ler ve bus sistemleri için: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Evrensel Seri Veri Yolu (USB)
-
IP20'den IP69K'ya kadar endüstriyel kullanım için sağlam çözümler
-
Yaylı, pierce veya IDC bağlantılı sahada montaj için tasarlanmış konnektörlerle birleştirilebilir
Bakır bazlı veri kablolaması hakkında daha fazla ayrıntı
Uygulama alanı ne olursa olsun, altyapı, binalar veya endüstri, odak noktası proses otomasyonudur. Ağlara her zaman daha fazla cihaz entegre ediliyor. Artan veri hacimleri ve artan iletim hızları nedeniyle kablolama giderek daha karmaşık hale geliyor. Bakır bazlı veri kablolaması onlarca yıl boyunca kendisini kanıtlamıştır.
Fiber optik bazlı veri kabloları
Pratikte FO kablolar
Yüksek iletim hızı, düşük zayıflama, elektromanyetik etkilere dayanıklı: fiber optik kablolar endüstriyel sistemler ve altyapı uygulamaları için modern haberleşme ortamlarından biridir. Arayüz ne olursa olsun, kapsamlı portföyümüzden uygulamanız için doğru fiber tipini seçebilirsiniz:
-
IP20 ve IP65/IP67 için konnektör ve patch kablo çözümleri
-
ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA ve M12 pin konnektör modellerine sahip geniş kapsamlı FO konnektörler
-
POF, PCF ve GOF fiber türleri (çok modlu ve tek modlu)
-
PC ve APC versiyonlar
-
Akıllı enerji şebekelerinde gerçek zamanlı veri iletimi için M17 MPO serisi FO data konnektörleri
-
75 m'ye kadar kısa iletim mesafeleri ve 100 Mbs'ye kadar veri hızları için POF (polimer optik fiber).
-
500 m'ye kadar orta iletim mesafeleri ve 1 Gbps veri hızları için PCF (polimer kaplı fiber).
-
10 Gbps'de 550 m'ye kadar uzun iletim mesafeleri için GOF (cam optik fiber) çok modlu
-
50 km'ye ve 40 Gbps'ye kadar veri hızları için GOF singlemode
FO teknolojisi hakkında daha fazla ayrıntı
Verilerin fiber optik kablolar aracılığıyla iletimi, kilometreler boyunca 40 Gbps'e varan veri hızlarına olanak tanır. Bu teknolojinin özelliklerine, avantajlarına ve kullanımına ilişkin genel bilgi edinin.