US-WMTB (29X8) BU
-
Kablo etiketi
0829331
Kablo etiketi, Kart, mavi (RAL 5015), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: > 13 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 24, metin alanı yüksekliği: 8 mm, metin alanı genişliği: 29 mm
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Kablo etiketi |
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 24 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 6 |
| Tanımlama teknolojisi | Thermotransfer |
| Genişlik | 29 mm |
| Yükseklik | 16 mm |
| Derinlik | 0,5 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 29 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 8 mm |
| Renk | mavi (RAL 5015) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Taban eleman malzemesi | PVC |
| Komponentler | silikon içermez |
| Dış kablo çapı | > 13,00 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 80 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropanol (%99) [67-63-0] | Test geçildi |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Montaj tipi | Kablo bağları ile birleştirme |
| Ürün numarası | 0829331 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2319 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356613361 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 13,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 13,59 g |
| Gümrük tarife no | 39204910 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,277 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termal transfer yazıcısı 1472405
-
BLUEMARK ID - Yazıcı 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Yazıcı 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Mürekkep şeridi 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Mürekkep şeridi 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803714
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Mürekkep kartuşu 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Mürekkep kartuşu 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Mürekkep kartuşu 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Mürekkep kartuşu 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magazin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazin 1044355
-
THERMOMARK CARD - Termal transfer yazıcısı 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Termal transfer yazıcısı 5148888
-
BLUEMARK CLED - Yazıcı 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazin 5146451
Avantajlarınız
Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, hızlı, kolay, etiketli ve maliyet-etkin THERMOMARK KART kullanılarak yapılabilir
US-WMTB ... UniSheet etiketleme aralığı, standart kablo bağları kullanarak güvenli olabilir işaretleri içerir
Delikli işaretçileri ayırmak kolaydır ve kolay bir şekilde takılabilir
Kartları fonksiyonu metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018