Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - Daralan makaron
1116176

Daralan makaron, Rulo, sarı/siyah, baskısız, etiketleme: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, kablo çapı aralığı: 1,6 ... 3,2 mm, montaj tipi: kaydırarak takma, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 3,7 mm, metin alanı genişliği: 1800 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Endüstriyel uygulamalar için termal transfer baskı aracılığıyla oluşturulan yüksek kaliteli ve solvent dirençli markalama çözümü
Kontinü format sayesinde, ilgili uygulama için doğru uzunlukta bir daralan makaron etiket esnek biçimde oluşturulabilir
Kolay ve verimli malzeme kartuşu sistemi: Hem basılacak malzemeyi hem de uygun mürekkep şeridini içerir
bir masaüstü rulo yazıcıyla oluşturulmuş mevcut markalamalar ile retrospektif markalama arasında görülebilir hiçbir fark yoktur
Daralan makaron malzemesi, kablolar için ekstra elektriksel izolasyon ve mekanik koruma sağlar
İşaretlenmesi iletken sadece kovan küçülterek kılavuz aracılığıyla dişli ve sabittir
Malzeme, cUL sertifikalıdır