IEC 61850-3 standardına (Ortam koşulları) göre geliştirilmiştir
FL SWITCH EP6404-4GSFP-W256-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1559223
Yönetilebilir switch, 10/100/1000 Mbps hıza sahip dört adet RJ45 portu, 100/1000 Mbps hıza sahip dört adet SFP portu, 8 GB ana belleğe sahip E3940 Intel Atom® bulunan yardımcı işlemci, Windows® 11 Pro işletim sistemi ve çalışma sıcaklığı -40 … +70°C, 24 V DC (nominal) güç kaynağı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
IEEE 1613
Layer 2 ve Layer 3 fonksiyonları
IEEE 1588 v2 hassas zamanlama desteği
Trafik filtreleme, RADIUS ve TACAC kimlik dorulama için Erişim Kontrol Listeleri (ACL) desteği.