IEC 61850-3 standardına (Ortam koşulları) göre geliştirilmiştir
FL SWITCH EP6400-16GSFP-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1574601
Yönetilebilir anahtar, 100/1000 Mbps hıza sahip on 16 SFP bağlantı noktası, çalışma sıcaklığı aralığı: -40 °C ... +85 °C, güç kaynağı: 24 V DC (nominal değer)
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
IEEE 1613
Layer 2 ve Layer 3 fonksiyonları
IEEE 1588 v2 hassas zamanlama desteği
Trafik filtreleme, RADIUS ve TACAC kimlik dorulama için Erişim Kontrol Listeleri (ACL) desteği.