FL SWITCH EP6400-16GSFP-HV - Industrial Ethernet Switch
1471546

Yönetilebilir anahtar, 100/1000 Mbps hıza sahip on altı SFP bağlantı noktası ve -40 °C ... +85 °C çalışma sıcaklığı aralığı, 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (Nom.) güç kaynağı

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
IEEE 1613
Layer 2 ve Layer 3 fonksiyonları
IEEE 1588 v2 hassas zamanlama desteği
Trafik filtreleme, RADIUS ve TACAC kimlik dorulama için Erişim Kontrol Listeleri (ACL) desteği.