İç etiket, sipariş: hatta göre, sarı, müşteri talebine göre etiketlenir, kablo çapı aralığı: 1,5 ... 35 mm, montaj tipi: ara parça, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 23 mm
İletken ve kablo markalama
Kablo etiketleme, kumanda panolarınızda ve sistemlerinizde daha iyi bir genel görünüm sağlar: İletken ve kablolarınızı açık ve kalıcı şekilde etiketleyin. İletken ve kablo etiketleri montaj ve bakımı kolaylaştırır, arızaları giderirken yardımcı olur. Çeşitli tasarım ve montaj tipleriyle, her uygulama için ideal etiketleme çözümü sağlıyoruz.
Daralan makaron, Rulo, sarı, kablo çapı aralığı: 4,2 ... 12,7 mm: kullanıcı tanımlı, delikli veya kesilmiş, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 30000 mm, metin alanı genişliği: 20 mm
Kablo etiketi, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: > 7 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 3, metin alanı yüksekliği: 30 mm, metin alanı genişliği: 52 mm
Kablo etiketi, sipariş: tabakaya göre, kırmızı, müşteri talebine göre etiketlenir, kablo çapı aralığı: 0,6 ... 7 mm, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 60, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 10 mm
Daralan makaron, Rulo, beyaz, kablo çapı aralığı: 2,1 ... 6,4 mm: kullanıcı tanımlı, delikli, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 10 mm, metin alanı genişliği: 30 mm
Kablo etiketi, sipariş: tabakaya göre, kırmızı, müşteri talebine göre etiketlenir, kablo çapı aralığı: 5 ... 7,5 mm: o, montaj tipi: clip on, Bir plakadaki etiket sayısı: 6, metin alanı yüksekliği: 8 mm, metin alanı genişliği: 23 mm
Kablo etiketi, sipariş: hatta göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, kablo çapı aralığı: 2 ... 3,5 mm, montaj tipi: ara parça, metin alanı yüksekliği: 5 mm, metin alanı genişliği: 15 mm
Etiket şeridi, sipariş: tabaka, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: ara parça, metin alanı yüksekliği: 17 mm, metin alanı genişliği: 40 mm
Daralan makaron, Rulo, beyaz, kablo çapı aralığı: 1 ... 3,2 mm: kullanıcı tanımlı, delikli, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 5 mm, metin alanı genişliği: 30 mm
Daralan makaron, beyaz, kablo çapı aralığı: 9,5 ... 19,1 mm: kullanıcı tanımlı, Kesim, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 30 mm, metin alanı genişliği: 60 mm
Avantajlarınız
- Çeşitli montaj tipleriyle geniş bir opsiyonlar yelpazesi
- Dahili ve harici kurulumlara yönelik çeşitli malzemeler yardımıyla uygulama yapılır.
- Yüksek kalite: Silinme ve çizilmeye karşı son derece dayanıklı etiketler
Kablo etiketleme işleminiz için doğru montaj tipini bulun
Tercih sizin: İletken ve kablo etiketleme çözümünüzü arzu ettiğiniz şekilde monte edebilirsiniz – Phoenix Contact'ta her uygulama için doğru çözüm mevcuttur.
Üstten geçmeli etiket için kablo etiketleme
Üstten geçmeli etiket için kablo etiketleme
Üstten geçmeli etiket için kablo etiketleri iki etiketleme bölgesine sahiptir. Bunlar çıkarılamaz ve daima okunabilir. Kablo etiketleri, bağlantısı yapılmış iletkenlere ve kablolara elle klipslenebilir.
Geçmeli tip için kablo etiketleme
Geçmeli tip için kablo etiketleme
Özel etiketler kablolara üstten kenetlenir veya kablo bağıyla sabitlenir. Çeşitli malzemeler kart ve hatta rulo şeklinde temin edilebilir.
Bastırmalı tip için kablo etiketleme
Bastırmalı tip için kablo etiketleme
Taşıyıcı sistem olarak kablolara halka etiketler de takabilirsiniz. Bu durumda etiketleme, yazdırılabilen ve taşıyıcı tarafından korunan iç etiketle yapılır. Dolayısıyla sonradan etiketleme mümkündür.
Kaydırmalı tip için etiket kılıfları
Kaydırmalı tip için etiket kılıfları
Yazıcı sistemi olmadan sahada güvenli ve kolay kablo etiketlemesi için önceden etiketlenmiş kılıflar kullanın. Etiket kılıflarının özel şekli etiket kılıflarının buruşmasını önler.
Bastırmalı tip için daralan makaron
Bastırmalı tip için daralan makaron
Pahalı olmayan daralan makaronlar sabit kablo ve iletken etiketlemesine uygundur. Phoenix Contact, hazır montajlı daralan makaronlar ve rulo malzeme olarak daralan makaronlar sağlamaktadır
Yapıştırmalı tip için kablo etiketleme
Yapıştırmalı tip için kablo etiketleme
Etiketler bir etiketleme alanı ve şeffaf tabakadan oluşur. Tabaka, etiketi aşınma ve kirlenmeye karşı korur. Çeşitli şekil ve ölçülerde etiketler temin ediyoruz.
Kablo bağlarıyla kablo etiketleme
Kablo bağlarıyla montaj için kablo etiketleme
Kablo veya iletken çapına bakmaksızın standart kablo bağlarını kullanarak iletken ve kablolarınıza etiketler takabilirsiniz. Kapsamlı markalama için yeterli alan sağlayan geniş markalama alanının avantajından yararlanın.