Smart Element arabirimi ile Axioline Smart Element'leri sistemlere entegre edebilirsiniz. Bu Smart Element dirençli sıcaklık sensörlerinin sinyallerini algılar.
AXL SE RTD4 PT1000
-
Sıcaklık modülü
1182190
Axioline Smart Elements, Sıcaklık kayıt modülü, Analog RTD girişler: 4 (Pt 1000), bağlantı teknolojisi: 3-iletken, muhafaza sınıfı: IP20
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 14,9 mm |
Yükseklik | 62,2 mm |
Derinlik | 62 mm |
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Smart Element arabirimi | |
Arabirim adeti | 1 |
Bağlantı yöntemi | Kart kenar konnektörü |
İletim hızı | Akıllı Elemanın kullanıldığı sisteme göz atın. |
İşletime hazır olana dek başlama süresi | < 1000 ms |
Modül | |
ID kod (hex) | yok |
Proses veri kanalı | 64 Bit |
Giriş adres alanı | 8 Byte |
Çıkış adres alanı | 0 Byte |
Gerekli parametre verileri | 24 Byte |
Gerekli konfigürasyon verileri | 6 Byte |
Analog | |
Giriş ismi | Analog RTD girişler |
Giriş tanımlaması | Dirençli sensörler için sıcaklık girişi |
Giriş sayısı | 4 (Pt 1000) |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Bağlantı sistemi | 3-iletken |
Bağlantı teknolojisine yönelik not | ekranlı, 2-, 3-, ve 4-telli sensörler bağlanabilir |
A/D dönüştürücü çözünürlüğü | 16 Bit |
Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt 1000 (IEC 60751/EN 60751) |
Data formatları | Standartlaşmış temsil |
Ölçülen değerin temsili | 16 bit (15 bit + işaret biti) |
Akım kaynaklarının nominal değeri | 1 mA (darbeli akım, veri örnekleme aşamasında geçerlidir) |
Proses veri güncellemesi | tip. 1 ms |
Koruma devresi | Aşırı yük koruması; maks. ±40 V DC, 1 dk. |
Transient koruma |
Ürün tipi | I/O bileşeni |
Ürün gamı | Axioline Smart Elements |
Tasarım | modüler |
Montaj pozisyonu | Akıllı Elemanın kullanıldığı sisteme göz atın. |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II (IEC 60664-1) |
Kirlilik sınıfı | 2 (EN 60664-1) |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,4 W |
Potansiyeller: Smart Elements (USE) lerin haberleşme güç kaynağı | |
Besleme gerilimi | Kart kenar konnektörleri kullanılarak |
Potansiyeller: I/O beslemesi (UP) | |
Besleme gerilimi | 24 V DC (Kart kenar konnektörleri kullanılarak) |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım çekişi | maks. 12 mA |
tip. 8 mA | |
Akım tüketimi | min. 5 mA (bağlı çevre birimler hariç) |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Akıllı Elemanın kullanıldığı sisteme göz atın. |
Polarite koruma; Polarite koruma diyodu | |
Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
Test gerilimi: Haberleşme beslemesi / 24 V besleme (I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: Haberleşme beslemesi / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı adı | I/O |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | Lütfen “Axioline Smart Elements" kullanım kılavuzunda sağlanan kablo kesiti bilgilerini dikkate alın. |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Esnek iletken kesiti | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
I/O | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | Lütfen “Axioline Smart Elements" kullanım kılavuzunda sağlanan kablo kesiti bilgilerini dikkate alın. |
İletken kesiti, tek telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP20 |
Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montaj tipi | Smart Element yuvası |
Montaj pozisyonu | Akıllı Elemanın kullanıldığı sisteme göz atın. |
Ürün numarası | 1182190 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DRI |
Ürün Kodu | DRIB43 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151219215 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 39,82 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 35 g |
Gümrük tarife no | 85437090 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a9d2c0e3-9670-4937-80c6-0dc7e77a0155 |
Uyumlu Ürünler
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Sıkma anahtarı 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Sıkma anahtarı 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiket 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Etiket şeridi 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Klemens etiketleri 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Klemens etiketleri 0830756
Avantajlarınız
Dirençli sıcaklık algılayıcıları (Pt 1000) bağlantısı için 4 analog giriş kanalı
3 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
2 ve 4 iletkenli sensörler de bağlanabilir
Veri biçimi: standartlaştırılmış temsil
Çözünürlük: 16 bit
Açık devre algılaması
İkame değer davranışı, her bir giriş için parametrelendirilebilir
Cihaz plakası saklanır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018