Smart Element arabirimi ile Axioline Smart Element'leri sistemlere entegre edebilirsiniz. Smart Element, birbirinden bağımsız ve topraksız iki röle enversör kontağına sahiptir. Bir Axioline F arka düzlemi üzerine, alçak gerilim ve ekstra alçak gerilim modüllerini doğrudan birbirine bitişik şekilde takabilirsiniz.
AXL SE DOR2 W 230
-
Röle modülü
1105562
Axioline Smart Elements, Röle modülü, Röle çıkışlar: 2 (kuru kontak), Enversör kontak, 220 V DC, 230 V AC, muhafaza sınıfı: IP20
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 14,9 mm |
Yükseklik | 62,2 mm |
Derinlik | 62 mm |
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Smart Element arabirimi | |
Arabirim adeti | 1 |
Bağlantı yöntemi | Kart kenar konnektörü |
İletim hızı | Akıllı Elemanın kullanıldığı sisteme göz atın. |
İşletime hazır olana dek başlama süresi | < 500 ms |
Modül | |
ID kod (hex) | yok |
Proses veri kanalı | 8 Bit |
Giriş adres alanı | 0 Byte |
Çıkış adres alanı | 1 Byte |
Gerekli parametre verileri | 9 Byte |
Gerekli konfigürasyon verileri | 6 Byte |
Röle | |
Çıkış sayısı | 2 (kuru kontak) |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Bağlantı sistemi | 2-iletkenli |
Kontak tipi | Enversör kontak |
Anahtarlama akımı | maks. 6 A (250 V AC'ye kadar, cos phi = 0,75 ... 0,8) |
maks. 6 A (30 V DC'ye kadar, N/O kontak, genel kullanım) | |
maks. 3 A (30 V DC'ye kadar, N/C kontak, genel kullanım) | |
maks. 580 mA (48 V DC için) | |
maks. 250 mA (110 V DC için) | |
maks. 125 mA (220 V DC için) | |
maks. 220 mA DC (125 V DC, L/R ≤ 50 msn) | |
maks. 110 mA DC (250 V DC, L/R ≤ 50 ms) | |
Anahtarlama kapasitesi | maks. 1500 VA (55°C'ye kadar AC uygulamaları, bundan daha yüksek değerler için zayıflamayı dikkate alın) |
maks. 180 W (30 V DC'ye kadar, N/O kontak, genel kullanım) | |
maks. 90 W (30 V DC'ye kadar, N/C kontak, genel kullanım) | |
maks. 28 W (30 V DC üzeri) | |
Diğer DC değerleri için, bkz. DC yük limit eğrisi. | |
Anahtarlama kapasitesi IEC 60947-5-1'e göre | 3 A (24 V (AC15)) |
3 A (120 V (AC15)) | |
3 A (230 V (AC15)) | |
2 A (24 V (DC13), L/R = 100 msn.) | |
0,2 A (110 V (DC13), L/R = 44 ms) | |
0,1 A (220 V (DC13), L/R = 44 msn.) | |
UL/CSA 61010-2-201 uyarınca anahtarlama kapasitesi | 5 A (AC, B300, maks. 55°C'ye kadar) |
1 A (DC, R300, maks. 60°C'ye kadar) | |
Anahtarlama frekansı | maks. 6 (dakikada) |
Mekanik çalışma ömrü | 20x 106 çevrim |
Ürün tipi | I/O bileşeni |
Ürün gamı | Axioline Smart Elements |
Tasarım | modüler |
Montaj pozisyonu | Akıllı Elemanın kullanıldığı sisteme göz atın. |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III (EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201) |
Kirlilik sınıfı | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 2 W |
Potansiyeller: Smart Elements (USE) lerin haberleşme güç kaynağı | |
Besleme gerilimi | Kart kenar konnektörleri kullanılarak |
Potansiyeller: I/O beslemesi (UP) | |
Besleme gerilimi | 24 V DC (Kart kenar konnektörleri kullanılarak) |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım çekişi | tip. 36 mA (Röle başına 18 mA, tümü kuru kontak) |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Akıllı Elemanın kullanıldığı sisteme göz atın. |
Polarite koruma; paralel diyot | |
Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
Test gerilimi: Haberleşme beslemesi / 24 V besleme (I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: Haberleşme beslemesi / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: Besleme lojiği / röle kontağı | 4 kV |
Test gerilimi: 24 V besleme (cihazlar) / röle kontağı | 4 kV |
Test gerilimi: Röle kontağı / fonksiyonel toprak | 4 kV |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı adı | I/O |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | Lütfen “Axioline Smart Elements" kullanım kılavuzunda sağlanan kablo kesiti bilgilerini dikkate alın. |
Kabloları seçerken, IEC veya UL'ye göre izin verilen çalışma sıcaklığına dikkat edin. | |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Esnek iletken kesiti | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
I/O | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | Lütfen “Axioline Smart Elements" kullanım kılavuzunda sağlanan kablo kesiti bilgilerini dikkate alın. |
Kabloları seçerken, IEC veya UL'ye göre izin verilen çalışma sıcaklığına dikkat edin. | |
İletken kesiti, tek telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP20 |
Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 106 kPa |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Montaj tipi | Smart Element yuvası |
Montaj pozisyonu | Akıllı Elemanın kullanıldığı sisteme göz atın. |
Ürün numarası | 1105562 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DRI |
Ürün Kodu | DRIB34 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626989013 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 44 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 42,95 g |
Gümrük tarife no | 85364900 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 803dadcf-6223-4d53-89fd-02c84ab2202c |
Uyumlu Ürünler
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Sıkma anahtarı 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Sıkma anahtarı 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiket 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Etiket şeridi 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Klemens etiketleri 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Klemens etiketleri 0830756
Avantajlarınız
2 mono-stabil röle
2 aktüatör için kayar bağlantı
Kanal başına anahtarlama akımı: 6 A, maksimum
Cihaz plakası saklanır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018