Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H - Dijital modül
2702017

Axioline F, Dijital I/O modülü, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 1-iletkenli, Dijital çıkış: 8, 24 V DC, 500 mA, bağlantı teknolojisi: 1-iletkenli, Aşırı koşullar versiyonu, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

EN 61131-2 tip 1 ve tip 3 uyarınca 8 dijital giriş
24 V DC, 2,4 mA
Tek telli teknoloji ile sensör bağlantısı
Filtre zamanı üç kademeli olarak ayarlanabilir: < 100 µs, 1000 µs veya 3000 µs
Maksimum giriş frekansı 5 kHz
8 dijital çıkış
24 V DC, 500 mA
1-iletken teknolojisi ile aktüatör bağlantısı
< 100 μs'den minimum güncelleme süresi
Cihaz plakası saklanır
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C ... +70 °C (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
Kısmen kaplamalı PCB'ler