AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Dijital modül
2701497

Axioline E, Dijital I/O cihazı, PROFIBUS DP, M12 konnektör, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 4-telli, Dijital çıkış: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, Plastik kutular, muhafaza sınıfı: IP65/IP67

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

M12 konnektörler (B-kodlu) kullanarak PROFIBUS DP'ye bağlantı
12 Mbaud'a kadar baud hızı (baud hızı otomatik olarak algılanır)
M12 geçmeli konnektörler (A kodlu) kullanılarak dijital sensörler ve aktüatörler bağlantısı
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
IP65/IP67 koruma