SACB-8/16-L-PT QO
-
Dağıtım kutusu
1175449
Dağıtım kutusu, bağlantı yöntemi: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, slot sayısı: 8, pin sayısı: 5, slot ataması: Çift, durum göstergesi: evet, PNP; ana kablo bağlantısı: Push-in bağlantı 180°, ekranlama: hayır, 5 tel bağlarken, maks. 0,5 mm2 bağlanabilir
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın. |
Uygulamaya yönelik not | Kullanılmayan slotlar, ilk işletime almadan önce yalıtılarak kapatılmalıdır. Uygun yalıtım elemanları, "Aksesuarlar" başlığı altında bulunabilir. |
Uygulamaya yönelik not | 5 iletkenli kablolar maksimum 0,5 mm²/20 AWG bağlantı kesitine sahip olabilir. |
Ürün tipi | Dağıtım kutusu |
Kutup sayısı | 5 |
Slot sayısı | 8 |
LED | evet |
Lokal diyagnostikler | |
İzlenen fonksiyon | Modül başına besleme gerilimi |
Görsel temsil | yeşil LED |
Maks. işletme gerilimi Umax | 30 V DC |
Lokal diyagnostikler | Modül başına besleme gerilimi yeşil LED |
I/O durum göstergesi Sarı LED | |
Nominal gerilim UN | 24 V DC |
Nominal akım, toplam | 10 A |
Slot başına maks. akım taşıma kapasitesi | 2 A |
Slot başına akım taşıma kapasitesi | 4 A |
İletken bağlantısı | |
Sensör/aktüatör bağlantı sistemi | QUICKON |
İletken kesiti Çok telli sinyal hattı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti Çok telli güç kaynağı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bağlantı kesit alanı AWG Çok telli sinyal hattı | 24 ... 16 |
Bağlantı kesit alanı AWG Çok telli güç kaynağı | 24 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu Sinyal hattı | 8 mm |
Kılıfın soyma mesafesi | 50 mm (Ana kablo) |
Sıkma torku, kapak vidası | 0,35 Nm |
Muhafazayı tespit etmek için bağlantı vidasını sıkma torku. | 0,5 Nm |
Sıkma torku, birleştirme somunu | 2,5 Nm |
Pin ataması | |
Slot/konum = Kablo rengi veya bağlantı | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-8 / 5 (PE) = PE |
Durum göstergesi mevcut | evet |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 58 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Uzunluk | 168 mm |
Pense ebadı, birleştirme somunu | 16 mm |
Malzeme Muhafaza | PBT |
Malzeme Kalıp bileşeni | PUR |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Sızdırmaz malzeme O-ring | FKM |
Sızdırmaz malzeme | FKM |
Kontak malzemesi | Çelik/bakır |
Kontak yüzey malzemesi | Sn |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 |
Kontak malzemesi, ana kablo tarafı | CU alaşımı |
Ana kablo tarafıda kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 V0 |
Kontak yüzey malzemesi, ana kablo tarafı | Sn |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC / PE / PP / kauçuk |
Dış kablo çapı | 7 mm ... 12 mm |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 80 °C |
-5 °C ... 50 °C (Montaj esnasında) |
Ürün numarası | 1175449 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF3 |
Ürün Kodu | AF3DBC |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151205225 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 386,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 386 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
Q-PROT 9/11 - Dolgu fişi 1670235
-
SACB-QO SET - Vida bağlantı seti 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - Geçme etiketler 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Geçme etiketler 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Geçme etiketler 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Geçme etiketler 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Geçme etiketler 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Geçme etiketler 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Geçme etiketler 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Geçme etiketler 0801576
-
UTA 136 - DIN ray adaptörü 2853996
-
SZK PZ1 VDE - Tornavida 1206450
-
TSD 25 SAC - Tork ayarlı tornavida 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Aletler 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Vida 1212591
Avantajlarınız
Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
İzolasyon yerdeğişim bağlantılı yeni bir zamandan tasarruf sağlayan izoleli montaj
Esnek: sahada montaj için konnektör kapaklı dağıtıcı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018