Yön değiştirme işlevi ve akım izleme bulunan modüler 3-fazlı hibrit motor yol verici, şu işlevleri sağlar: - İleriye çalışma - Ters çalışma - Motor aşırı yük koruması DIN ray konnektör adaptörü (Sipariş No. 2203871) kullanılarak sağlanan ek avantajlar: - Güç, bir sistem güç kaynağı (ör. QUINT4-SYS...) tarafından, DIN ray konnektörü üzerinden veya PCB konnektörü IMC 1,5/ 5-ST-3,81 üzerinden de beslenebilir, Sipariş No. 1857919 - Opsiyonel röle modülü (ör. EM-2RSC/21AU-R/L-P, Sipariş No. 2908701), ek durum bilgisi sağlar İç kilitleme devresi ve yük kablolaması sayesinde kablolama masrafları minimuma iner.
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P02
-
Hibrit motor yol vericiler
1160740
Motor koruma ve dönen alan izleme de dahil olmak üzere, motorlara yol vermek ve yönünü değiştirmek için hibrit motor yol verici, giriş: 24 V DC giriş, çıkış: 3~, 500 V AC, 9 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | CONTACTRON |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Faz sayısı | 3 |
| Motor yol verici tipi | Ters yol verici |
| Anahtarlama sıklığı | ≤ 2 Hz (Yüke bağlı) |
| Anahtarlama sıklığı | ≤ 2 Hz (Yüke bağlı) |
| Maksimum güç kaybı | 7 W |
| Minimum güç kaybı | 0,88 W |
| Koordinasyon tipi | 1 |
| Besleme | |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC |
| Kontrol besleme gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Nominal kontrol besleme akımı IS | 60 mA |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
| Polarite koruma; Paralel polarite koruma diyodu | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 550 V |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Darbe gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Kontrol girişi ile kontrol besleme gerilimi arasındaki ve yardımcı devreden ana devreye giden izolasyon karakteristikleri | Güvenli izolasyon (IEC 60947-1) |
| Kontrol girişi ile yardımcı devreye giden kontrol besleme gerilimi arasındaki izolasyon karakteristikleri | Yardımcı devrede güvenli izolasyon (IEC 60947-1) ≤ 300 V AC |
| Yardımcı devrede güvenli izolasyon (EN 50178) ≤ 300 V AC | |
| Acil açma | |
| Çalışma eşiği | > 60 A |
| Yanıt süresi | < 0,5 s |
| Kontrol | |
| Giriş ismi | Kontrol girişi sağ/sol |
| Nominal aktivasyon gerilimi UC | 24 V DC |
| Tetikleme gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Nominal aktivasyon akımı IC | 7 mA |
| Anahtarlama eşiği | 9,6 V (“0” sinyali) |
| 19,2 V (“1” sinyali) | |
| Tipik kapama süresi | < 30 ms |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| AC çıkışı | |
| Anam çalışma gerilimi Ve | 500 V AC |
| Çalışma gerilimi aralığı | 42 V AC ... 550 V AC |
| Nominal çalışma gerilimi Ie | 9 A (AC-51) |
| 7 A (AC-53a) | |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| Yük akımı aralığı | 1,5 A ... 9 A |
| Açma karakteristiği IEC 60947-4-2 ile uyumlu | Class 10 (≤ 3 A) |
| Class 10A (> 3 A) | |
| Soğuma süresi | 20 dk (otomatik reset için) |
| Kaçak akımı | 0 mA |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Varistör |
| Geri besleme çıkışı | |
| Not | Onay: kayar değiştirme kontağı, sinyal kontağı |
| Kontak tipi | 1 enversör kontak |
| Anahtarlama kapasitesi IEC 60947-5-1'e göre | 2 A (24 V (DC13)) |
| Kontrol devreleri | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Yük devresi | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Durum göstergesi | LED (sari) |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Hata gösterimi | Kırmızı LED |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 107,5 mm |
| Derinlik | 114 mm |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| UL verileri | |
| Horsepower ratings | 2 hp (208 V AC) |
| 2 hp (230 V AC) | |
| 2 hp (240 V AC) | |
| 5 hp (480 V AC) | |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir, aralıklandırma için bkz. azalma |
| Montaj konumu | dikey (yatay DIN rayı, motor çıkışı aşağıda) |
| Ürün numarası | 1160740 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK7 |
| Ürün Kodu | DK7424 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151168667 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 254,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 254,7 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | fb1a1644-7e14-4732-bc87-4233f365184e |
Uyumlu Ürünler
-
BRIDGE-PT 1 - Köprü 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Köprü 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Köprü 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Köprü 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Köprü 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Köprü 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Köprü 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Köprü 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Köprü 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Köprü 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Köprü 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Köprü 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Köprü 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Köprü 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Köprü 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Köprü 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Köprü 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Köprü 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
-
ELR-TBUS-22,5-P - DIN ray konnektörü 2908702
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - Genişleme modülü 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - Genişleme modülü 2909573
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - Güvenlik röleleri 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - Güvenlik röleleri 1009832
-
PSR-TBUS - DIN ray konnektörü 2890425
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB konnektörü 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB konnektörü 1857919
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018