ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9
-
Hibrit motor yol vericiler
2903924
500 V AC ve 9 A çıkış akımına kadar 3~ AC motorların çalıştırılması için hibrit motor yol verici, 24 V DC kontrol gerilimli, ayarlanabilir aşırı yüklenme kapatması ve Push-in bağlantı.
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Hibrit motor yol vericiler |
Ürün gamı | CONTACTRON |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
Faz sayısı | 3 |
Motor yol verici tipi | Direkt yol verici |
Anahtarlama sıklığı | ≤ 2 Hz (Yüke bağlı) |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 13,5 W |
Anahtarlama sıklığı | ≤ 2 Hz (Yüke bağlı) |
Maksimum güç kaybı | 14,6 W |
Minimum güç kaybı | 1,1 W |
Koordinasyon tipi | 1 |
Besleme | |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC |
Kontrol besleme gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Nominal kontrol besleme akımı IS | 40 mA |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
Polarite koruma | |
İzolasyon karakteristikleri | |
Nominal izolasyon gerilimi | 500 V |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Kontrol girişi ile kontrol besleme gerilimi arasındaki ve yardımcı devreden ana devreye giden izolasyon karakteristikleri | Çalışma gerilimi ≤ 300 V AC (ör. 230/400 V AC, 277/480 V AC) için güvenli izolasyon (IEC 60947-1) |
300 V AC ... 500 V AC çalışma geriliminde temel izolasyon (IEC 60947-1) | |
Kontrol girişi ile yardımcı devreye giden kontrol besleme gerilimi arasındaki izolasyon karakteristikleri | Yardımcı devrede güvenli izolasyon (IEC 60947-1) ≤ 300 V AC |
Acil açma | |
Çalışma eşiği | > 45 A |
Yanıt süresi | 2 s |
Kontrol | |
Giriş ismi | Kontrol girişi |
Nominal aktivasyon gerilimi UC | 24 V DC |
Tetikleme gerilimi aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Nominal aktivasyon akımı IC | 5 mA (Giriş tipi 1) |
Anahtarlama eşiği | 9,6 V (“0” sinyali) |
19,2 V (“1” sinyali) | |
Tipik kapama süresi | < 30 ms |
Koruma devresi | Polarite koruma |
AC çıkışı | |
Anam çalışma gerilimi Ve | 500 V AC |
Çalışma gerilimi aralığı | 42 V AC ... 550 V AC |
Nominal çalışma gerilimi Ie | 9 A (AC-51) |
6,5 A (AC-53a) | |
Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
Yük akımı aralığı | 1,5 A ... 9 A (çalışma eğrisine bakın) |
Açma karakteristiği IEC 60947-4-2 ile uyumlu | Sınıf 10A |
Soğuma süresi | 20 dk (otomatik reset için) |
Kaçak akımı | 0 mA |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
Geri besleme çıkışı | |
Not | Onay: kayar değiştirme kontağı, sinyal kontağı |
Kontak tipi | 1 enversör kontak |
Anahtarlama kapasitesi IEC 60947-5-1'e göre | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) |
Kontrol devreleri | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Yük devresi | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Durum göstergesi | LED (sari) |
Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
Hata gösterimi | Kırmızı LED |
Genişlik | 22,5 mm |
Yükseklik | 107,5 mm |
Derinlik | 114 mm |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 (Muhafaza) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Sertifika | UKCA-uyumlu |
UL onayı | |
Sertifika | NLDX.E228652 |
UL verileri | |
SCCR | 100 kA (500 V AC (sigorta: 30 A sınıf CC/30 A sınıf J (yüksek arıza))) |
5 kA (500 V AC (sigorta: 20 A RK5 (standart arıza))) | |
FLA | 6,5 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Standartlar / yönetmelikler | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-1 |
IEC 60947-4-2 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir, aralıklandırma için bkz. azalma |
Montaj pozisyonu | dikey (yatay DIN rayı, motor çıkışı aşağıda) |
Ürün numarası | 2903924 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DK7 |
Ürün Kodu | DK7423 |
Katalog Sayfası | Sayfa 35C-5-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356771672 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 230,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 217,7 g |
Gümrük tarife no | 85371098 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 88e5e076-d8ce-4f97-b662-36d1d7291446 |
Uyumlu Ürünler
-
BRIDGE-PT 1 - Köprü 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Köprü 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Köprü 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Köprü 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Köprü 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Köprü 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Köprü 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Köprü 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Köprü 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Köprü 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Köprü 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Köprü 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Köprü 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Köprü 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Köprü 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Köprü 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Köprü 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Köprü 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018