PSR-MS55-1NO-1DO-24DC-SC
-
Güvenlik röleleri
2904957
Eşit olmayan sinyal üreticilerinin izlemesi için emniyet rölesi SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar, 2-kanallı, manüel, denetimli başlatma, 1 kumanda devresi, US = 24 V DC, sabit vidalı klemens
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Ürün tipi | Güvenlik röleleri |
Ürün gamı | PSRmini |
Uygulama | Antivalent sinyal jeneratörü |
Güvenlik kapısı | |
Solenoid anahtar | |
Kontrol | 2 kanal |
Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle |
İzolasyon karakteristikleri | |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Zamanlar | |
Tipik tepki süresi | < 175 ms |
Us'li tipik başlatma zamanı | < 250 ms (A1 üzerinden kontrol edildiğinde) |
Tipik bırakma zamanı | < 20 ms (A1 veya S12 ve S13 üzerinden kontrol edildiğinde.) |
Tekrar başlatma zamanı | 1 s (Besleme gerilimi açıldıktan sonra tekrar başlatma zamanı) |
Geri kazanım süresi | < 500 ms |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 3 W (US = 26,4 V, IL² = 36 A², PTotal max = 1,2 W + 1,8 W) |
Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
Nominal darbe gerilimi / izolasyon | Giriş devresi ile kumanda devresi arasında 6 kV güvenli, takviyeli izolasyon Tüm akım devreleri ve gövde arasında 4 kV temel izolasyon |
Besleme | |
Tanım | A1/A2 |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Nominal kontrol besleme akımı IS | tip. 42 mA |
US'deki güç tüketimi | tip. 1 W |
Kapama akımı | 4,5 A (Δt < 120 µs at Us) |
Filtre süresi | 1 ms (A1'de gerilim çökmesi durumunda Us'de) |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot |
Ters polariteye karşı seri koruma |
Dijital: Sensör devresi (S12, S13) | |
Giriş tanımlaması | güvenlikle ilgili sensör girişleri |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC (güvenli Kapama için; S12'de) |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Giriş akım aralığı "0" sinyali | 0 mA ... 2 mA (güvenli Kapama için; S12'de) |
Kapama akımı | < 20 mA (tip. olarak US) |
Filtre süresi | maks. 1,5 ms (Düşük test darbelerinin test darbe genişliği) |
Test pals hızı = 5 x Test pals genişliği | |
Maks. iletken direnci | 150 Ω |
Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
Akım tüketimi | < 5 mA (Us/Ix - S12'ye) |
< 5 mA (Us/Ix - S13'e) | |
Dijital: Başlatma devresi (S34) | |
Giriş tanımlaması | güvenlikle ilgili değil |
Giriş sayısı | 1 |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Kapama akımı | < 10 mA |
Maks. iletken direnci | 150 Ω |
Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
Akım tüketimi | < 10 mA |
Röle: Kumanda devresi (13/14) | |
Çıkış tanımı | emniyetle ilgili N/A kontaklar |
Çıkış sayısı | 1 (gecikmesiz) |
Kontak tipi | 1 etkinleştirme akımı hattı |
Kontak malzemesi | AgSnO2 |
Anahtarlama gerilimi | min. 12 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC (Yük eğrisini inceleyin) | |
Anahtarlama kapasitesi | min. 60 mW |
Kapama akımı | min. 3 mA |
maks. 6 A | |
Sürekli sınır akımı | 6 A |
Sq. toplam akım | 36 A2 (Zayıflamayı dikkate alın) |
Anahtarlama frekansı | maks. 0,1 Hz |
Mekanik çalışma ömrü | 10x 106 çevrim |
Çıkış sigortası | 6 A gL/gG (N/A kontak) |
4 A gL/gG (düşük gereksinmli uygulamalar için) | |
Sinyal: M1 | |
Çıkış tanımı | güvenlikle ilgili değil |
Çıkış sayısı | 1 (dijital, PNP) |
Gerilim | 22 V DC (Us - 2 V) |
Akım | maks. 100 mA |
Maksimum kalkış akımı | 500 mA (Δt = 1 ms, Us'de) |
Kısa devre koruması | hayır |
Bağlantı teknolojisi | |
geçmeli | hayır |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti AWG | 26 ... 12 |
Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Durum göstergesi | 2 x LED (yeşil) |
Çalışma gerilimi göstergesi | 1 x LED (yeşil) |
Genişlik | 6,8 mm |
Yükseklik | 93,1 mm |
Derinlik | 102,5 mm |
Renk (Muhafaza) | sarı (RAL 1018) |
Muhafaza malzemesi | PBT |
Güvenlik verileri | |
Duruş kategorisi | 0 |
Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performans seviyesi (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 anahtarlama döngüsü/yıl) |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Düşük talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
Şok | 15g |
Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj pozisyonu | yatay veya dikey |
Ürün numarası | 2904957 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DNA |
Ürün Kodu | DNA171 |
Katalog Sayfası | Sayfa 218C-6-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356904872 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 89 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 69 g |
Gümrük tarife no | 85371098 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f7249ec2-a6de-4402-b581-a02f53725d95 |
Avantajlarınız
EN ISO 13849-1'e göre Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061'e göre SIL 3 'e kadar
Muhafaza genişliği yalnızca 6,8 mm
Çift kanallı eşit olmayan kontrol
1 kumanda devresi, 1 dijital sinyal çıkışı
Manüel ve denetimli aktivasyon
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018