Temel işlevselliğe sahip UNO POWER güç kaynakları.
Yüksek güç yoğunlukları sayesinde kompakt UNO POWER güç kaynakları, özellikle kompakt kontrol kutularındaki 960 W'ye kadar yükler için ideal bir çözümdür. Çeşitli performans sınıflarında ve toplam genişliklerde güç kaynakları mevcuttur. Düşük boşta çalışma kayıpları ve yüksek verimli yapısı yüksek seviyede enerji tasarrufu sağlar.
UNO2-PS/1AC/24DC/480W
-
Güç kaynağı
2910105
Primer anahtarlamalı güç kaynağı, UNO POWER, Vidalı bağlantı, DIN rayı montajı , giriş: 1 fazlı, çıkış: 24 V DC / 20 A, ayar aralığı 24 V DC ... 28 V DC
Ürün Ayrıntıları
| AC çalışması | |
| Besleme sistemi konfigürasyonu | Yıldız şebeke (TN, TT, IT (PE)) |
| Giriş nominal gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC |
| Giriş gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Değer kaybı | < 90 V AC (1 %/V) |
| Tipik ulusal şebeke gerilimi | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Besleme geriliminin tipi | AC |
| Kalkış akımı | tip. 15 A (25 °C'de) |
| Kapama akımı integrali (I2t) | < 1 A2s |
| Frekans aralığı (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Şebeke tamponlama süresi | tip. 17 ms (120 V AC) |
| tip. 18 ms (230 V AC) | |
| Akım tüketimi | 5,4 A (100 V AC) |
| 4,4 A (120 V AC) | |
| 2,3 A (230 V AC) | |
| 2,2 A (240 V AC) | |
| Koruma devresi | Geçici aşırı gerilim koruması; Varistör, gazlı aşırı gerilim arestörü |
| Çekme süresi | tip. 1 s |
| Araç şebeke sigortası | 8 A dahili (cihaz koruması), yavaş eriyen |
| Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 10 A ... 16 A (B, C, D, K karakteristikleri veya benzeri) |
| PE deşarj akımı | < 3,5 mA |
| Verimlilik | tip. 93 % (120 V AC) |
| tip. 94,6 % (230 V AC) | |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, sınırlı sabit kapasite) |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 20 A |
| Kısa devreye dayanıklı | evet |
| Yüksüz kanıt | evet |
| Değer kaybı | 55 °C ... 70 °C |
| Tepe faktörü | tip. 1,667 (120 V AC) |
| tip. 1,75 (230 V AC) | |
| Çıkış gücü (PN) | 480 W |
| Paralel bağlantı | evet, yedekleme için |
| Seri bağlantı | evet, yükselmiş çıkış gerilimi için |
| Geri besleme gerilimi dayanımı | ≤ 35 V DC |
| Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Residüel dalgalanma | tip. 70 mVSS (nominal değerler ile) |
| Kontrol sapması | < 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (yükteki değişim, dinamik 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
| Yükselme zamanı | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Minimum yüksüz güç kaybı | < 2,9 W (120 V AC) |
| Maksimum yüksüz güç kaybı | < 3 W (230 V AC) |
| Minimum nominal yük güç kaybı | < 37 W (120 V AC) |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | < 28 W (230 V AC) |
| Entegre edilmiş sigorta koruması | hayır |
| Sigorta koruması (sekonder tarafı) | elektronik |
| termik-manyetik | |
| termik |
| Giriş | |
| Kutup | 1.x |
| Tanımlama | 1.1 (), 1.2 (L), 1.3 (N) |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| tek telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| çok telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| tek telli (AWG) | 24 ... 10 (Cu) |
| AWG | 24 ... 10 (Cu) |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| Tahrik şekilli vida ucu | Yarıklı L |
| Çıkış | |
| Kutup | 2.x |
| Tanımlama | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| tek telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| çok telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| tek telli (AWG) | 24 ... 10 (Cu) |
| AWG | 24 ... 10 (Cu) |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| Tahrik şekilli vida ucu | Yarıklı L |
| Sinyal | |
| Kutup | 3.x |
| Tanımlama | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| tek telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| çok telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 24 ... 10 (Cu) |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| Tahrik şekilli vida ucu | Yarıklı L |
| LED sinyalizasyon | |
| Sinyalleme tipleri | LED DC UYGUN - sinyal durumu işletimi (UN = 24 V DC, IÇıkış = IN) |
| Fonksiyon | Görsel çalışma durumu ekranı |
| Renk | yeşil |
| LED kapalı | Besleme gerilimi AC girişi mevcut değil (Off (Kapalı)) |
| LED açık (yeşil), DC OK | UOUT > 0,9 x UN (Açık (yeşil), DC OK) |
| LED açık (yeşil yanıp söner) DC OK < 0,9 x UN | UOUT < 0,9 x UN (açık (yeşil yanıp sönen)) |
| Sinyal çıkışı Röle 13/14 | |
| Kutup | 3.x |
| Sinyal tipi | DC OK anahtar kontağı - sinyal durumu işletimi (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Konum markalama | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Fonksiyon | Çalışma durumu iletme |
| Anahtar kontağı (topraksız) | OptoMOS |
| Anahtarlama gerilimi | maks. 30 V AC/DC |
| maks. 60 V DC | |
| Akım taşıma kapasitesi | maks. 50 mA |
| Durum koşulu (Kontak kapalı) | UOUT > 0,9 x UN (Kontak kapalı) |
| Durum koşulu (Kontak açık) | UOUT < 0,9 x UN (Kontak açık) |
| Faz sayısı | 1 |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 4 kV AC (tip testi) |
| 3 kV AC (Rutin test) | |
| İzolasyon gerilim girişi / PE | 3,5 kV AC (tip testi) |
| 2,4 kV AC (Rutin test) |
| Ürün gamı | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 900000 h (25 °C) |
| > 530000 h (40 °C) | |
| > 280000 h (55 °C) | |
| Çevre koruma yönetmeliği | RoHS Direktifi 2011/65/AB |
| WEEE | |
| Reach | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | I |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Sıcaklık | 40 °C |
| Ek metin | 120 V AC |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Sıcaklık | 40 °C |
| Ek metin | 230 V AC |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Sıcaklık | 40 °C |
| Ek metin | 120 V AC |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Sıcaklık | 40 °C |
| Ek metin | 230 V AC |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Sıcaklık | 40 °C |
| Ek metin | 120 V AC |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Sıcaklık | 40 °C |
| Ek metin | 230 V AC |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Sıcaklık | 25 °C |
| Ek metin | 120 V AC |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Sıcaklık | 25 °C |
| Ek metin | 230 V AC |
| Ürün boyutları | |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 129 mm |
| Derinlik (Cihaz derinliği (DIN rayı montajı)) | 125 mm (Cihaz derinliği (DIN raya montaj)) |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol (aktif, pasif) | 0 mm / 0 mm |
| Montaj mesafesi üst/alt (aktif, pasif) | 30 mm / 30 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: 0 mm yatay, 30 mm düşey |
| Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| Koruyucu kaplamalı | yok |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 (Muhafaza, klemensler) |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum (AlMg3) / çelik tabaka, çinko kaplı |
| Kapak vesiyonu | Paslanmaz çelik |
| Kenar elemanı versiyonu | Alüminyum |
| Taban mandalı malzemesi | Çelik tabaka, çinko kaplamalı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Zayıflama: 2,5 %/K) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (başlangıç tipi test edilmiş) | -40 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 3000 m (> 2000 m, zayıflama: 10 %/1000 m) |
| İklim sınıfı | 3K22 (EN 60721 uyarınca) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Darbe (çalışma) | 18 msn, 30g, uzaysal yön başına (IEC 60068-2-27) |
| Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 50 Hz, genlik ±0,2 mm (IEC 60068-2-6) |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 dk. | |
| Sıc kodu | T4 (-25°C ... +70°C; >55°C, zayıflama: %2,5 /K) |
| Aşırı gerilim kategorisi | |
| EN 61010-1 | II (≤ 3000 m) |
| Aşırı gerilim kategorisi | |
| EN 62477-1 | III (≤3000 m) |
| 1100 V'ye kadar güç kaynağı ünitelerinin emniyeti (izolasyon mesafeleri) | |
| Standart tanımlama | 1100 V'ye kadar güç kaynağı ünitelerinin emniyeti (izolasyon mesafeleri) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | DIN EN 61558-2-16 |
| Elektrik güvenliği | |
| Standart tanımlama | Elektrik güvenliği |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Ölçüm, kontrol ve laboratuvar ekipmanı için güvenlik | |
| Standart tanımlama | Ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımına yönelik ekipmanlar için güvenlik |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61010-1 |
| Koruyucu ekstra alçak gerilim | |
| Standart tanımlama | Koruyucu ekstra alçak gerilim |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Güvenli izolasyon | |
| Standart tanımlama | Güvenli izolasyon |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Harmonik hat akımlarının sınırlandırılması | |
| Standart tanımlama | Harmonik hat akımlarının sınırlandırılması |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-3-2 |
| Şebeke gerilimi düşmeleri | |
| Standart tanımlama | Yarı-iletken endüstrisinin gerilim düşüşlerine ilişkin gerekliliği |
| Standartlar/spesifikasyonlar | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
| UL | |
| Tanımlama | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Tanımlama | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Tanımlama | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| SIQ | |
| Tanımlama | CB şeması (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Parazit yayılımı | Parazit emisyonu EN 61000-6-3 uyarınca (özel konut ve ticari) ve EN 61000-6-4 uyarınca (endüstriyel) |
| Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-2 |
| İletilen gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Sınıf B) | |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Sınıf B) | |
| Harmonik akımlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (Sınıf A) | |
| Frekans aralığı | 0 kHz ... 2 kHz |
| Işık titremesi | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-3-3 |
| Frekans aralığı | 0 kHz ... 2 kHz |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 6 kV (Test seviyesi 3) |
| Hava deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 1 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m (Test seviyesi 3) |
| Frekans aralığı | 1 GHz ... 6 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
| Çıkış | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | 2 kV (Test seviyesi 4 - simetrik) |
| 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) | |
| Çıkış | 1 kV (Test seviyesi 3 - simetrik) |
| 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Giriş/Çıkış | asimetrik |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V (Test seviyesi 3) |
| Ani gerilim düşüşleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-11 |
| Gerilim | 230 V AC |
| Frekans | 50 Hz |
| Gerilim çökmesi | 70 % |
| Periyot sayısı | 25 / 30 periyot |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim çökmesi | 40 % |
| Periyot sayısı | 12 periyot |
| Ek metin | Test seviyesi 2 |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim çökmesi | 0 % |
| Periyot sayısı | 1 periyot |
| Ek metin | Test seviyesi 2 |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Ürün numarası | 2910105 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMP |
| Ürün Kodu | CMPV13 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626456652 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.252,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.084 g |
| Gümrük tarife no | 85044095 |
| Menşe ülke | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 73c1ec9c-e95e-4452-8f4b-8bfe396d6c7e |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 37,414 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Yedekleme modülü 2907719
-
QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 - Yedekleme modülü 1088207
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Yedekleme modülü 2907379
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı 2907919
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronik devre kesici 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronik devre kesici 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronik devre kesici 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronik devre kesici 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronik devre kesici 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronik devre kesici 2905744
Avantajlarınız
Yalnızca 59 mm'lik son derece ince toplam genişliği sayesinde kontrol panosunda yer kazanın
Yüksek verim sayesinde enerji tasarrufu yapın
-25 °C ... +70 °C geniş sıcaklık aralığı sayesinde dış mekan kurulumu olanaklıdır
Topraksız DC OK röle kontağı sayesinde kolay çıkış gerilimi izleme
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018