UNO-PS/1AC/12DC/ 55W - Güç kaynağı
2902999

DIN rayı montajı için primer anahtarlamalı UNO POWER güç kaynağı, IEC 60335-1, giriş: 1 faz, çıkış: 12 V DC / 55 W

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN raya tutturularak kolayca esnek bir şekilde monte edilebilir
20 %'ye kadar daha fazla güç yoğunluğunda kontrol panosunda daha fazla yer
90 %'nın üzerinde verim ve 0,3 W'nin altında çok düşük rölanti kayıpları sayesinde maksimum enerji verimi
-25 °C ... +70 °C geniş sıcaklık aralığı sayesinde harici montaj