UNO-PS/1AC/12DC/ 30W - Güç kaynağı
2902998

DIN rayına montaj için primer anahtarlamalı UNO POWER güç kaynağı ünitesi, giriş: 1 faz, çıkış: 12 V DC/30 W

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN raya tutturularak kolayca esnek bir şekilde monte edilebilir
20 %'ye kadar daha fazla güç yoğunluğunda kontrol panosunda daha fazla yer
90 %'nın üzerinde verim ve 0,3 W'nin altında çok düşük rölanti kayıpları sayesinde maksimum enerji verimi
-25 °C ... +70 °C geniş sıcaklık aralığı sayesinde harici montaj