QUINT4-PS/1AC/5DC/5/PT - Güç kaynağı
2904595

Primer anahtarlamalı güç kaynağı QUINT POWER, Push-in bağlantı, DIN rayı montajı , giriş: 1 fazlı, çıkış: 5 V DC / 5 A

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dinamik boost ile büyük yüklerin devreye alınması
Önleyici fonksiyon izleme, kritik çalışma durumlarını arıza oluşmadan önce bildirir
Düşük güç kaybı ve düşük ısınma sayesinde yüksek verim ve uzun işletme ömrü
Dar, ince tasarım yapısı sayesinde kontrol panosunda yer kazandırır
Aletsiz Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay başlatma