Küçük QUINT POWER güç kaynaklarımız 30 ila 100 W güç aralığını kapsar. Bu kompakt güç kaynakları size kompakt bir boyutta önleyici fonksiyon izleme ve olağanüstü güç rezervlerinin mükemmel bir kombinasyonunu sunar.
QUINT4-PS/1AC/12DC/2.5/PT
-
Güç kaynağı
2904605
Primer anahtarlamalı güç kaynağı QUINT POWER, Push-in bağlantı, DIN rayı montajı , giriş: 1 fazlı, çıkış: 12 V DC / 2,5 A
Ürün Ayrıntıları
| AC çalışması | |
| Giriş gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Elektrik şiddeti, maks. | 300 V AC 60 s |
| Tipik ulusal şebeke gerilimi | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Besleme geriliminin tipi | AC |
| Kalkış akımı | tip. 11,3 A (25 °C'de) |
| Kapama akımı integrali (I2t) | < 0,1 A2s |
| Ani akım sınırlaması | < 11,3 A |
| Frekans aralığı (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 16,7 Hz (EN 50163'e uygun olarak) | |
| Şebeke tamponlama süresi | tip. 54 ms (120 V AC) |
| tip. 54 ms (230 V AC) | |
| Akım tüketimi | 0,44 A (100 V AC) |
| 0,35 A (120 V AC) | |
| 0,19 A (230 V AC) | |
| 0,2 A (240 V AC) | |
| Nominal güç tüketimi | 32,8 VA |
| Koruma devresi | Geçici aşırı gerilim koruması; Varistör |
| Tipik tepki süresi | 500 ms |
| Giriş sigortası | 3,15 A (yavaş açan, dahili ) |
| Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 6 A ... 16 A (B, C karakteristikleri veya benzeri) |
| PE deşarj akımı | < 0,25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
| < 0,16 mA | |
| DC çalışması | |
| Giriş gerilim aralığı | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
| Besleme geriliminin tipi | DC |
| Akım tüketimi | 0,4 A (110 V DC) |
| 0,17 A (250 V DC) | |
| Verimlilik | tip. 89,5 % (120 V AC) |
| tip. 90,9 % (230 V AC) | |
| Nominal çıkış gerilimi | 12 V DC |
| Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 12 V DC ... 15 V DC (sabit kapasite) |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 2,5 A |
| Statik Boost (IStat.Boost) | 3,125 A (≤ 40 °C) |
| Dinamik Boost (IDyn.Boost) | 4,5 A (≤ 60 °C (5 s)) |
| Geri besleme gerilimi dayanımı | ≤ 25 V DC |
| Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | ≤ 18 V DC |
| Kontrol sapması | < 0,2 % (Statik yük değişimi 10% ... 90%) |
| < 2 % (Dinamik yük değişimi%10 ... %90, (10 Hz)) | |
| < 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
| Residüel dalgalanma | < 30 mVSS (nominal değerler ile) |
| Kısa devreye dayanıklı | evet |
| Yüksüz kanıt | evet |
| Çıkış gücü | 30 W |
| 38 W | |
| 54 W | |
| Maksimum yüksüz güç kaybı | < 0,4 W (230 V AC) |
| < 0,5 W (120 V AC) | |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | < 3,5 W (120 V AC) |
| < 3 W (230 V AC) | |
| Tepe faktörü | tip. 1,89 (120 V AC) |
| tip. 1,97 (230 V AC) | |
| Yükselme zamanı | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Paralel bağlantı | evet, yedekleme ve kapasite artışı için |
| Seri bağlantı | Evet |
| Sigorta koruması (sekonder tarafı) | elektronik |
| Sinyal (konfigüre edilebilir) | |
| Dijital | 0 V DC 12 V DC 24 mA |
| Tanımlı | 12 V DC 24 mA 12 V DC, UOut > 0,9 x USet için |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli, yüksüklü, min. | 0,25 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli, yüksüklü, maks. | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 14 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli, yüksüklü, min. | 0,25 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli, yüksüklü, maks. | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 14 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Sinyal | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli, yüksüklü, min. | 0,25 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli, yüksüklü, maks. | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 14 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Sinyalleme tipleri | LED |
| Sinyal çıkışı | |
| POut | > PThr (LED sarı renkte yanar, çıkış gücü > PThr, döner seçici anahtarın ayarına bağlı olarak) |
| UOut | > 0,9 x USet (LED yeşil yanar) |
| < 0,9 x USet (LED yeşil yanıp söner) | |
| Faz sayısı | 1 |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 4 kV AC (tip testi) |
| 3 kV AC (Rutin test) | |
| Anahtarlama frekansı | 4,00 kHz ... 70,00 kHz (Yardımcı dönüştürücü aşaması) |
| 80,00 kHz ... 190,00 kHz (Ana dönüştürücü aşaması) | |
| 30,00 kHz ... 150,00 kHz (PFC aşaması) |
| Ürün gamı | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1848000 h (25 °C) |
| > 1060000 h (40 °C) | |
| > 459000 h (60 °C) | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 2,5 A |
| Sıcaklık | 40 °C |
| Süre | 149000 h |
| Ek metin | 120 V AC |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 2,5 A |
| Sıcaklık | 40 °C |
| Süre | 211000 h |
| Ek metin | 230 V AC |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 2,5 A |
| Sıcaklık | 25 °C |
| Süre | 424000 h |
| Ek metin | 120 V AC |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 2,5 A |
| Sıcaklık | 25 °C |
| Süre | 609000 h |
| Ek metin | 230 V AC |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 106 mm |
| Derinlik | 90 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol (aktif) | 15 mm / 15 mm (POut ≥%50 ) |
| Montaj mesafesi sağ/sol (pasif) | 5 mm / 5 mm (POut ≥%50 ) |
| Montaj mesafesi sağ/sol (aktif, pasif) | 0 mm / 0 mm (POut ≤%50 ) |
| Montaj mesafesi üst/alt (aktif) | 30 mm / 30 mm (POut ≥%50 ) |
| Montaj mesafesi üst/alt (pasif) | 30 mm / 30 mm (POut ≥%50 ) |
| Montaj mesafesi üst/alt (aktif, pasif) | 30 mm / 30 mm (POut ≤%50 ) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Koruyucu kaplamalı | yok |
| UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı (muhafaza / klemensler) | V0 |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Gövde tipi | Polikarbonat |
| Kapak vesiyonu | Polikarbonat |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 5000 m (> 2000 m, zayıflamayı dikkate alın) |
| İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Şok | 18 ms, 30g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
| Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, ±2,5 mm genlik; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 Dak. (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
| Sıc kodu | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Ray uygulamaları | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| Standart – Şebeke harmonik akımlarının sınırlanması | EN 61000-3-2 |
| Standart – Güvenli çok düşük gerilim | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Standart - Güvenli izolasyon | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Standart - ölçüm, kontrol ve laboratuar kullanımındaki ekipman için güvenlik | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 (SELV) | |
| Standart - Trafoların güvenliği | EN 61558-2-16 |
| Aşırı gerilim kategorisi | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| UL onayları | UL Listed UL 61010-1 |
| UL Listed UL 61010-2-201 | |
| UL 1310 Class 2 Power Units | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Güç kaynağı için elektromanyetik uyum gereksinimleri | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5 (anahtarlama cihazları) | |
| İletilen gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Sınıf B) | |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | Ek temel standart EN 61000-6-5 (anahtarlama cihazlarında bağışıklık), IEC/EN 61850-3 (güç kaynağı) |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Sınıf B) | |
| Harmonik akımlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (Sınıf A) | |
| Frekans aralığı | 0 kHz ... 2 kHz |
| Işık titremesi | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-3-3 |
| Frekans aralığı | 0 kHz ... 2 kHz |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 4) |
| Hava deşarjı | 15 kV (Test seviyesi 4) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 1 GHz |
| Test alan şiddeti | 20 V/m (Test seviyesi X) |
| Frekans aralığı | 1 GHz ... 6 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
| Çıkış | 4 kV (Test Seviyesi X - asimetrik) |
| Sinyal | 4 kV (Test Seviyesi X - asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | 2 kV (Test seviyesi 4 - simetrik) |
| 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) | |
| Çıkış | 1 kV (Test seviyesi 3 - simetrik) |
| 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
| Sinyal | 0,5 kV (Test seviyesi 2 - simetrik) |
| 1 kV (Test seviyesi 2 - asimetrik) | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Giriş/çıkış/sinyal | asimetrik |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V (Test seviyesi 3) |
| Güç frekansı manyetik alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-8 |
| Frekans | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Test alan şiddeti | 100 A/m |
| Ek metin | 60 s |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Frekans | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frekans aralığı | 50 Hz ... 60 Hz |
| Test alan şiddeti | 1 kA/m |
| Ek metin | 3 s |
| Frekans | 0 Hz |
| Test alan şiddeti | 300 A/m |
| Ek metin | DC, 60 s |
| Ani gerilim düşüşleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-11 |
| Gerilim | 100 V AC |
| Frekans | 60 Hz |
| Gerilim çökmesi | 70 % |
| Periyot sayısı | 0,5 / 1 / 30 periyot |
| Ek metin | Test seviyesi 2 |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim çökmesi | 40 % |
| Periyot sayısı | 5 / 10 / 50 periyot |
| Ek metin | Test seviyesi 2 |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Gerilim çökmesi | 0 % |
| Periyot sayısı | 0,5 / 1 / 5 / 50 periyot |
| Ek metin | Test seviyesi 2 |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe biçimli manyetik alan | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-9 |
| Test alan şiddeti | 1000 A/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Zayıflatılmış sinüzoidal salınım (halka dalgası) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-12 |
| Giriş | 2 kV (simetrik) |
| 4 kV (asimetrik) | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Asimetrik iletilen parazit değişkenleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-16 |
| Test kademesi 1 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Test seviyesi 3) |
| Gerilim | 30 V (10 s) |
| Test kademesi 2 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Test seviyesi 2) |
| Gerilim | 300 V (1 s) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Zayıflatılmış salınımlı dalga | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-18 |
| Gerilim | 1 kV (simetrik) |
| 2,5 kV (asimetrik) | |
| 1 kV (simetrik) | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Kriter C | Çalışma davranışında geçici ters etkiler, cihaz tarafından otomatik olarak düzeltilir veya çalışma elemanları işletilerek eski haline getirilir. |
| Ürün numarası | 2904605 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMP |
| Ürün Kodu | CMPI12 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626255736 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 238 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 238 g |
| Gümrük tarife no | 85044095 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7e45f34c-a43d-4b9e-8db2-85dc0f50096f |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 4,626 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Tornavida 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı 2907916
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı 2907925
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Elektronik devre kesici 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - Elektronik devre kesici 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Elektronik devre kesici 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Elektronik devre kesici 1441496
Avantajlarınız
Dinamik boost ile büyük yüklerin devreye alınması
Önleyici fonksiyon izleme, kritik çalışma durumlarını arıza oluşmadan önce bildirir
Düşük güç kaybı ve düşük ısınma sayesinde yüksek verim ve uzun işletme ömrü
Dar, ince tasarım yapısı sayesinde kontrol panosunda yer kazandırır
Aletsiz Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay başlatma
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018