SAC-5P- 1,5-280/M12FSL FE SH - Güç kablosu
1414773

Güç kablosu, 5-kutup, PUR halojensiz, gri RAL 7001, ekranlı (Advanced Shielding Technology), açık kablo, açık Dişi düz M12, kodlama: L, kablo uzunluğu: 1,5 m, 16 A/63 V'ye kadar doğru akım için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel L-kodlama sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma
Ekranlama gücü güvenirliği – elektromanyetik yükleri azaltmak için 360° ekran
Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo