SAC-4P- 1,5-110/M12FSL - Güç kablosu
1425053

Güç kablosu, 4-kutup, PVC, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Dişi düz M12, kodlama: L, kablo uzunluğu: 1,5 m, 12 A/63 V'a kadar doğru akım için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel L-kodlama sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma