SAC-4P-10,0-105/M12FRL
-
Güç kablosu
1425040
Güç kablosu, 4-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Dişi açılı M12, kodlama: L, kablo uzunluğu: 10 m, 12 A/63 V'a kadar doğru akım için
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Güç kablosu |
Uygulama | Güç kaynağı |
Kutup sayısı | 4 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | L |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Gövde malzemesi | PP |
Kontak malzemesi | CuZn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 63 V DC |
Nominal akım IN | 12 A |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | açık kablo |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi açılı M12 |
Kodlama tipi | L (Güç) |
Kablo uzunluğu | 10 m |
PUR halojensiz siyah [PUR] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 83 kg/km |
UL AWM Tipi | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [PUR] |
İletken yapısı, besleme gerilimi | 44x 0,20 mm |
AWG enerji besleme | 16 |
Kablo kesiti | 4x 1,5 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 2,2 mm ±0,05 mm |
Dış kablo çapı | 6,75 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,26 mm |
Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,70 mm |
Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
Maks. iletken direnci | ≤ 14,1 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 1 GΩ*km (20 °C'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V AC |
Test gerilimi | ≥ 3000 V AC (Kıvılcım testi) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 34 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 68 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000000, Eğilme yarıçapı: 10 x D, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±180 °/m, Burulma döngüleri: 500000, Burulma frekansı: 35 çevrim/dk. |
Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
DIN EN 50267-2-1 ile uyumlu | |
Ateşe dayanıklılık | UL 758/1581'e göre (Kablo Alevi) |
UL 758/1581 FT2'ye uygun | |
DIN EN 60332-2-2'ye göre | |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-404'e göre, 100 °C'de 168 sa |
UL 758'e göre, 60 °C'de 168 s | |
Diğer direnç | VDE 0282 kısım 10'a uygun olarak hidroliz ve mikroplara dayanıklı |
Az yapışkan | |
aşınmaya dayanıklı | |
Tuzlu suya dayanıklı | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -50 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-30 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 85 °C (Fiş / soket) |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-111 |
Ürün numarası | 1425040 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1CCR |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626383781 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 905 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.030 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 4,94 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
PROT M12 MS PWR - Vida fişi 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kablo etiketi 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Hortumdan kabloya geçiş manşonu 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - Aletler 1200305
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Yan keski 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Soyma aleti 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Soyma aleti 1212161
-
WIREFOX 10 - Soyma aleti 1212150
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel L-kodlama sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma
Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018