QPD P 4PE2,5 6-11 BK - Konnektör
1403784

Konnektör, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, pin sayısı: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, siyah, dış kablo çapı: 6 mm ... 11 mm

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Kolay bakım - geçmeli konnektörler hızlı cihaz değişimi sağlar ve montajlı kablolar sayesinde devreye almayı kolaylaştırır