Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

QPD C 4PE2,5 2X6-11 BK - İletken konnektörü
1403838

QUICKON kablo konektörü, siyah, 4 + PE-pos., 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, 6 mm ... 11 mm kablo çapı.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Kolay ve güvenli - kablo konnektörü ile, kabloları geçmeli konnektör ve kuplaj bağlantısıyla birlikte hızlı ve kolay şekilde onarıp uzatabilirsiniz