ST 2,5-4L/2P - Çok katlı klemens
3042007

kesit alanı
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Çok katlı klemens, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 10 A, bağlantı sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Yaylı / geçme bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Her bağlantı noktası ayrı ayrı etiketlenebilir
Tasarım genişliği yalnızca 5,2 mm
Geçiş katları için