DFK-PC 4/ 9-G-7,62-LOE - Geçiş soketi
1830813

Geçiş soketi, nominal kesit: 4 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 15 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 9, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 9, bağlantı sayısı: 9, ürün gamı: DFK-PC 4/..-G -LOE, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Lehim bağlantısı, montaj: Lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 5,87 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, geçmeli sitemi: COMBICON PC 4, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kalıcı lehimli bağlantı istemdışı gevşemeleri önler
Yerden tasarruf sağlayan bağlantı
Cihazın içindeki kablo bağlantısı, panel geçişin esnek şekilde yerleştirilmesine imkan sağlar