cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19920722Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V uygulamalar için, lehim pinlerinde ek izolasyon gereklidir | 300 V | 20 A | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V uygulamalar için, lehim pinlerinde ek izolasyon gereklidir | 300 V | 20 A |
CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 20 A | |||
Kullanım grubu C | ||||
300 V | 20 A |