DFK-PC 4/ 2-G-7,62-FS4,8 - Geçiş soketi
1861154

Geçiş soketi, nominal kesit: 4 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 15 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 2, ürün gamı: DFK-PC 4/..-G -FS4,8, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Maça bağlantı, montaj: Direkt montaj, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON PC 4, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yerden tasarruf sağlayan, standartlaştırılmış slip-on bağlantı ile dünya çapında kullanım mümkündür
Cihazın içindeki kablo bağlantısı, panel geçişin esnek şekilde yerleştirilmesine imkan sağlar