CSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 30 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 10 | ||
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00541cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 30 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 30 - 10 | ||