VBSN 4-FS(6-2,8-0,8) - Geçiş klemensi
0854010

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, 1. Katman bağlantısı sağda, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, 1 kat, bağlantı yöntemi: Maça bağlantı, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler