DNV
Onay kimliği: TAE00001S9CSA
Onay kimliği: 13631cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425ATEX
Onay kimliği: KEMA04ATEX2048U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
| Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 | |
EAC Ex
Onay kimliği: KZ 7500525010101950IECEx
Onay kimliği: IECEx KEM 06.0027U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
| Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 | |