URTKD/SP - Geçiş klemensi
0311142

kesit alanı
pin aralığı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 41 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

4 mm çapında dokunmaya dayanıklı test soketleri önceden kalıcı olarak entegre edilir
Terminal blokları her iki tarafta sabit ve değiştirilebilir köprüler takılabilir