FB 10- URTK/SP - Üst köprü
FB 10- URTK/SP
-
Üst köprü
0311663
Üst köprü, pin aralığı: 8,2 mm, pin sayısı: 10, renk: gümüş
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Vida köprü
Kutup sayısı
10
Pin aralığı
8,2 mm
Bağlantı verisi
Sıkma torku
1,2 ... 1,5 Nm
Ölçüler
Pin aralığı
8,2 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gümüşi
Malzeme
Bakır
Kaplama
kalay kaplı
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (çalışma)
20 % ... 90 %
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Montaj
Montaj tipi
Vidalı montaj
Ticari Veriler
Ürün numarası
0311663
Ambalaj birimi
10 pc
Satış Kodu
BE1
Ürün Kodu
BE1Z2X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918001599
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
25,7 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
25,01 g
Gümrük tarife no
85369095
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,297 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı