UK 35 RD - Geçiş klemensi
3048328

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 125 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,75 mm2 - 50 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: kırmızı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Geniş kablolama alanı bile nominal kesit yukarıdaki Ferülsüz katı ve telli iletkenlerin bağlantısı sağlar
Hem yerden tasarruf da, kompakt tasarım alanı az miktarda kullanıcı dostu bağlanmasını sağlar
Kapalı vida milleri sayesinde optimum tornavida rehberliği