STS 4 BU - Geçiş klemensi
3036437

kesit alanı
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,08 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ön bağlantı sayesinde kullanıcı dostu kablolama
Düz terminal kutularının köşeli iletken giriş
Gizli kablolama sistemleri kullanıldığı zaman büyük bir alan tasarrufu
2, 3 ya da 4 bağlantılı geçiş klemenslerinin şekli aynıdır