D-STS 4 OG - Kapak
D-STS 4 OG
-
Kapak
3037591
Kapak, genişlik: 2,2 mm, yükseklik: 43 mm, renk: turuncu
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kapak
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 85 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 55 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Malzeme teknik özellikleri
Renk
turuncu
Malzeme
PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Ölçüler
Genişlik
2,2 mm
Yükseklik
43 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
3037591
Ambalaj birimi
50 pc
Minimum sipariş miktarı
50 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE2
Ürün Kodu
BE2Z1X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356053624
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
2,3 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
2,3 g
Gümrük tarife no
85389099