STS 2,5
-
Geçiş klemensi
3036398
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Geçiş klemensi |
| Ürün gamı | STS |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,77 W |
| Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
| Nominal kesit | 2,5 mm² |
| 1 kat | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm ... 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A3 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Kesit AWG | 28 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 28 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
| Nominal akım | 24 A |
| Maksimum yük akımı | 31 A (4 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 800 V |
| Nominal değerler (ATEX/IECEx) | |
| Tanımlama | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Çalışma sıcaklık aralığı | -60 °C ... 110 °C |
| Ex-sertifikalı aksesuarlar | 3031762 D-STS 2,5 |
| 3206209 ATP-QTC | |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Köprülerin listesi | Geçmeli köprü / FBS 2-5 / 3030161 |
| Geçmeli köprü / FBS 3-5 / 3030174 | |
| Geçmeli köprü / FBS 4-5 / 3030187 | |
| Geçmeli köprü / FBS 5-5 / 3030190 | |
| Geçmeli köprü / FBS 10-5 / 3030213 | |
| Geçmeli köprü / FBS 20-5 / 3030226 | |
| Geçmeli köprü / FBS 50-5 / 3038930 | |
| Köprü verisi | 20,5 A (2,5 mm²) |
| Ex sıcaklık artışı | 40 K (20,5 A / 2,5 mm²) |
| köprü ile köprülemek için | 550 V |
| - Bitişik olmayan klemenslerin köprülenmesi | 352 V |
| - Boydan kesilme köprüleme | 275 V |
| - Kapaklı boydan kesilme köprüleme | 220 V |
| - Ayırma plakalı boydan kesilme köprüleme | 352 V |
| Nominal izolasyon gerilimi | 500 V |
| çıkış | (sabit) |
| Ex seviyesi Genel | |
| Anma gerilimi | 550 V |
| Nominal akım | 20,5 A |
| Maksimum yük akımı | 26,5 A |
| Kontak direnci | 1,04 mΩ |
| Ex bağlantı bilgileri Genel | |
| Nominal kesit | 2,5 mm² |
| Nominal kesit AWG | 14 |
| Bağlantı kapasitesi, sabit | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Bağlantı kapasitesi AWG | 28 ... 12 |
| Bağlantı kapasitesi,esnek | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Bağlantı kapasitesi AWG | 28 ... 14 |
| Genişlik | 5,2 mm |
| Kapak genişliği | 2,2 mm |
| Yükseklik | 50,8 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 43 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 50,5 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Aşırı gerilim testi | |
| Test gerilimi set değeri | 9,8 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Sıcaklık artış testi | |
| Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
| Sonuç | Test geçildi |
| Kısa süreli dayanım akımı 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Kısa süreli dayanım akımı 4 mm² | 0,48 kA |
| Sonuç | Test geçildi |
| Güç frekansı dayanım gerilimi | |
| Test gerilimi set değeri | 2 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| Mekanik kuvvet | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Taşıyıcıdaki ek | |
| DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Test kuvveti set değeri | 1 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
| Dönme hızı | 10 dev/dak |
| Devir | 135 |
| Kablo kesiti/ağırlık | 0.08 mm² / 0.1 kg |
| 2,5 mm²/0,7 kg | |
| 4 mm²/0,9 kg | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Yaşlanma | |
| Sıcaklık çevrimleri | 192 |
| Sonuç | Test geçildi |
| İğne ucu alevi testi | |
| İfşa süresi | 30 s |
| Sonuç | Test geçildi |
| Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
| Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
| ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Hızlanma | 3,12g |
| Her eksen için test süresi | 5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Sonuç | Test geçildi |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 30g |
| Şok süresi | 18 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 3036398 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Satış Kodu | BE2 |
| Ürün Kodu | BE2111 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918876944 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 6,838 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 5,994 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBS 3-5 - Geçmeli köprü 3030174
-
FBS 4-5 - Geçmeli köprü 3030187
-
FBS 5-5 - Geçmeli köprü 3030190
-
FBS 10-5 - Geçmeli köprü 3030213
-
FBS 20-5 - Geçmeli köprü 3030226
-
FBS 50-5 - Geçmeli köprü 3038930
-
FBSR 2-5 - Geçmeli köprü 3033702
-
FBSR 3-5 - Geçmeli köprü 3001591
-
FBSR 4-5 - Geçmeli köprü 3001592
-
FBSR 5-5 - Geçmeli köprü 3001593
-
FBSR 10-5 - Geçmeli köprü 3033710
-
FBS 2-5 BU - Geçmeli köprü 3036877
-
FBS 3-5 BU - Geçmeli köprü 3036880
-
FBS 4-5 BU - Geçmeli köprü 3036893
-
FBS 5-5 BU - Geçmeli köprü 3036903
-
FBS 10-5 BU - Geçmeli köprü 3036916
-
FBS 20-5 BU - Geçmeli köprü 3036929
-
FBS 50-5 BU - Geçmeli köprü 3032114
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - İndirici köprü 3030900
-
FBSW N 2-5/60MM - Kablo köprü 1653820
-
FBSW N 2-5/120MM - Kablo köprü 1653821
-
FBSW N 2-5/240MM - Kablo köprü 1653822
-
D-STS 2,5 - Kapak 3031762
-
WST 2,5 - İkaz kapağı 3030941
-
CEC 2,5 - Dolgu fişi 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - Komponent fişi 3032447
-
LPO 2,5/E - Ekleme fişi 3270516
-
LPO 2,5 - Ekleme fişi 3270517
-
LPS-5/E - Servis konnektörü 3270520
-
LPS-5 - Servis konnektörü 3270521
-
D-STS 2,5 OG - Kapak 3037589
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1050004
-
ZB 5 CUS - Etiket şeridi 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 1050415
-
UC-TM 5 - Klemens etiketleri 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0824581
-
UCT-TM 5 - Klemens etiketleri 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5 CUS - Etiket şeridi yassı 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
UC-TMF 5 - Klemens etiketleri 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0824638
-
UCT-TMF 5 - Klemens etiketleri 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0829658
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - İzolasyon kılıfı 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - İzolasyon kılıfı 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - İzolasyon kılıfı 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Test adaptörü 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Test adaptörü 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Test adaptörü 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Test adaptörü 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Test adaptörü 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Test adaptörü 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Test adaptörü 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Test adaptörü 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Test adaptörü 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Test adaptörü 3035983
-
PS-5 - Test fişi 3030983
-
DP PS-5 - Aralık parçası 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Test fişi 3038723
-
E/AL-NS 35 - Durdurucu 1201662
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
ST-BW - Aktivasyon aleti 1207608
Avantajlarınız
Ön bağlantı sayesinde kullanıcı dostu kablolama
Düz terminal kutularının köşeli iletken giriş
Gizli kablolama sistemleri kullanıldığı zaman büyük bir alan tasarrufu
2, 3 ya da 4 bağlantılı geçiş klemenslerinin şekli aynıdır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018