MTKD-S-CU/E-CU EX - Termoelektrik gerilim klemensi çifti
3100102

Termoelektrik gerilim klemensi çifti, TC tip B, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 1 A, bağlantı sayısı: 4, pin sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Bu özel klemensler ölçüm devresindeki termokupl dengeleme kablolarının uzatılması için kullanılır
Bu, termokupl/klemens/dengeleme kablosu birleşme noktalarında hatalı termoelektrik gerilimlerin oluşmamasını ve EN 60584/DIN EN 60584' e uygun temel değerlerin elde edilmesini sağlar.
Dengeleme kabloları yaklaşık 200°C sıcaklığa kadar termokupl ile aynı termik karakteristiğe sahip malzemeden yapılmıştır