MTKD - Geçiş klemensi
3100017

pin aralığı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 13,5 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Bağlantı kesiti

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

16 A'e kadar yüksek akım taşıma kapasitesi
Yerden kazandıran tasarım