G 5/ 6-EX - Cihaz klemensi
2703198

Cihaz klemensi, nom. gerilim: 275 V, nominal akım: 30 A, bağlantı sayısı: 12, pin sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı, renk: gri

Bağlantı kesiti

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler